17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スクリュージョイント PSJ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スクリュージョイントの特長

スクリュージョイントの外観

スクリュージョイントの外観

スクリュージョイントの寸法図

スクリュージョイントの寸法図

品番品名1,000個
の重量
線径寸法材質カラー
PSJ80白色8mmスクリュージョイント11.750kg8.0mm(A)57.6mm
(B)10.5mm
(C)9.0mm
ナイロン白色、黄色
PSJ60白色6mmスクリュージョイント5.300kg6.0mm(A)47.3mm
(B)9.0mm
(C)6.5mm
ナイロン白色、黄色、黒色

型番リスト

表示件数

表面処理

サイズ

(mm)

線径

(mm)

最小発注数量
A47.3×B9.0×C6.5
6
10個
A47.3×B9.0×C6.5
6
10個
A47.3×B9.0×C6.5
6
10個
A57.6×B10.5×C9.0
8
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233
( 256 )
9日目
233
( 256 )
3日目
233
( 256 )
2日目
298
( 328 )
5日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製のスクリュージョイント。
【特長】
・軽さと色の鮮やかさが特長。
・プラスチック製パーツ。
【用途】
・プラスチックチェインとの同時使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュージョイント PSJのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュージョイント PSJ
スクリュージョイント(リングキャッチ) ステンレス
スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄
スクリュージョイント ファインカラー
蛍光クイックジョイント プラスチック
リング ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格233-81612,0003,760 -193,313 -5,548 -
通常出荷日2日目〜4日目4日目5日目6日目5日目
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチチェーンキャッチリング
材質ナイロンステンレスSWRM6SWRM6ポリエチレンSWRM6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト