17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

蛍光Sフック プラスチック【50個入り】

通常単価(税別)
193,313304,187
税込単価
212,644334,606
通常出荷日:6日目

プラスチック製のSフック。 【特長】 ・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パーツ。 ・暗いところ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

蛍光Sフックの特長

蛍光Sフックの外観

蛍光Sフックの外観

蛍光Sフックの寸法図

蛍光Sフックの寸法図

品番品名1,000個の重量線径寸法材質カラー
PSH80K白色(蛍光) 8mm Sフック4.750kg8.0mm(A) 35.5mm
(B) 12.6mm
(C) 12.6mm
ポリエチレン黄色(蛍光)
PSH60K白色(蛍光) 6mm Sフック2.350kg6.0mm(A) 31.1mm
(B) 11.5mm
(C) 11.5mm
ポリエチレン黄色(蛍光)

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

線径

(mm)

最小発注数量
A35.5×B12.6
8
1パック

50個入り

A31.1×B11.5
6
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,313
( 212,644 )
6日目
304,187
( 334,606 )
6日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製のSフック。
【特長】
・軽さと色の鮮やかさが特長のプラスチック製パーツ。
・暗いところでも目立つ。
【用途】
・プラスチックチェインとの同時使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蛍光Sフック プラスチックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蛍光Sフック プラスチック
蛍光クイックジョイント プラスチック
Sフック ロングタイプ ステンレス
Sフック Nタイプ 鉄
店舗用Sフック ステンレス
パーツパック Sフック 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格193,313-193,313 -62 -4,231 -11,818 -192
通常出荷日6日目6日目3日目〜5日目1日目〜4日目
種類SカンチェーンキャッチSカンSカンSカンSカン
材質ポリエチレンポリエチレンSUS304SWRM6SUS304SWRM6
表面処理蛍光黄蛍光黄電解研磨ユニクロ研磨ユニクロ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト