17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 適合ワイヤーロープ径(mm)

    ~mm
  • 長径(mm)

    ~mm
  • 短径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 9日以内

オーバルスリーブ AYP【1~500個入り】

オーバルスリーブ AYP
通常単価(税別)
199,500特別価格
税込単価
2110,450特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~9日目

ワイヤーロープの端部に輪っかを作成する時に使用するオーバルスリーブ。【特長】・ワイヤーロープ径0.27...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ワイヤーロープの端部に輪を作成するためのオーバルスリーブ

オーバルスリーブAYP-30A、 AYP-25A、 AYP-20A、 AYP-15A、 AYP-12A、AYP-10A、 AYP-8A、  AYP-4A、 AYP-3A、 AYP-2A

ワイヤーロープの端部に輪を作成するための専用の金具。ワイヤーロープ径に合わせて8種類から選択可能。
AYP-30A、AYP-25A、AYP-15A、AYP-12A、AYP-10A、AYP-8A、AYP-3A、AYP-2A

オーバルスリーブの留め方

オーバルスリーブの留め方

オーバルスリーブにワイヤーロープを通し、オーバルスリーブを専用工具でかしめます。

ご使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

専用パーツは、指定の用途にご利用ください

ボールチェーン用パーツおよびアクセサリー用パーツ、ワイヤーロープ用パーツは、それぞれ専用のチェーン・ワイヤーロープと組み合わせてご使用ください。また、指定された用途以外での使い方はしないでください。選択および用途を間違えると、チェーンやワイヤーロープの抜けなどの原因となります。

必要以上の変形を加えないでください

Sフックなど、チェーンから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下する恐れがあります。

金具の取り付けには専用の工具をお使いください

怪我を未然に防ぐためにも、取り付け工具のご使用をおすすめします。また、ワイヤーロープ専用のパーツのオーバルスリーブの加工には専用工具をご使用ください。

錆びる危険のある場所ではステンレス、真ちゅう製品をご使用ください

湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になる場合は、鉄製品を避けて、電解研磨仕上げで耐食性を高めたステンレスや真ちゅう製品をご使用ください。

 

型番リスト

表示件数

適合ワイヤーロープ径

(mm)

長径

(mm)

短径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
0.27
1.8
0.8
5
500個
0.81
3.7
2.5
5
1パック

500個入り

1.0
4.5
2.9
7
500個
1.5
6.7
4.4
7
500個
3.0
11.1
7.5
11
100個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19
( 21 )
2日目
9,5008,488
( 9,337 )
1日目
19
( 21 )
9日目
46
( 51 )
5日目
37
( 41 )
4日目

詳細情報

基本情報

ワイヤーロープの端部に輪っかを作成する時に使用するオーバルスリーブ。
【特長】
・ワイヤーロープ径0.27mm~3.0mmまで対応。
・材質:アルミニウム(A-5052)。
【用途】
・オーバルスリーブにワイヤロープを通し、オーバルスリーブを専用工具でかしめる。
・簡単にワイヤーロープ端部へ輪っかが作成可能。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーバルスリーブ AYPのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
壁掛けフォトフレームのワイヤフック設置
5
満足度:5.0
加工が容易できれいに仕上がります。私はカシメ用の工具は使わずに、ハンマーで潰して絞めていますが、製品寸法が正確なのできれ...もっと読む
2人が参考にしています。
屋内架空配線用
5
満足度:5.0
屋内架空配線用にワイヤーをメッセンとして張り、その締結に使用しましたが緩むことなくワイヤークリップなどより施工しやすく良...もっと読む
1人が参考にしています。
ワイヤー圧着
4
満足度:4.0
以前使用してた物と比べやや口径広めに見えたが 問題無く使えたし、挿入が楽で使い易かった。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q専用工具はありますか?
A
専用工具はありません。市販の圧着ペンチ等をご利用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバルスリーブ AYP
Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツ
玉付きワイヤーロープ SUS304
ボルトクリップ SYP
コーティングワイヤロープ
ステンレスワイヤーロープ R-SY2~60
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格19-8,00013,893 -187 -12,723 -13,591 -
通常出荷日1日目〜4日目5日目1日目〜1日目1日目〜
特性・用途該当なし--該当なし--
種類ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤー(金具付)ワイヤー金具ワイヤーワイヤー
洗浄方法洗浄無し--洗浄無し--
材質アルミニウム(A-5052)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング