17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アクセサリースナップ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
ニッケル
A42.0×B3.0×C19.0
1
30個
黒ニッケル
A51.0×B5.0×C10.0
2
30個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
200
( 220 )
4日目
340
( 374 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材を曲げ加工しており、強度があり、安定しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクセサリースナップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクセサリースナップ
トリガースナップ
スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄
蛍光Sフック プラスチック
リング ステンレス 電解研磨仕上げ
スクリュージョイント ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格200-10,243 -12,000193,313 -2,666 -3,760 -
通常出荷日4日目5日目4日目6日目5日目5日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップリングキャッチSカンリングリングキャッチ
材質亜鉛ダイカスト(ZDC1)亜鉛ダイカスト(ZDC1)SWRM6ポリエチレンSUS304SWRM6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト