ファクトリーサプライ用品技術窓口
鉄製(電着塗装)のSフック。【特長】・鉄の表面に塗膜を固着させたクリアカラーの...
詳細情報を確認する
Sフックの外観

Sフックの寸法図
| 品 番 | 品 名 | 1,000個の 重量 | 線 径 | 寸 法 |
|---|---|---|---|---|
| ISH30E | 白色 カラーSフック | 4.575kg | 3.0mm | (A)30.4mm(B)16.0mm(C)9.8mm |
| 黒色 カラーSフック | 4.575kg | 3.0mm | (A)30.4mm(B)16.0mm(C)9.8mm | |
| 茶色 カラーSフック | 4.575kg | 3.0mm | (A)30.4mm(B)16.0mm(C)9.8mm | |
| 金色 カラーSフック | 4.575kg | 3.0mm | (A)30.4mm(B)16.0mm(C)9.8mm | |
| ■破断荷重:39.6kg■参考使用荷重:3.0kg■材質:SWRM6 | ||||
| ISH23E | 白色 カラーSフック | 1.975kg | 2.3mm | (A)22.6mm(B)11.8mm(C)8.0mm |
| 黒色 カラーSフック | 1.975kg | 2.3mm | (A)22.6mm(B)11.8mm(C)8.0mm | |
| 茶色 カラーSフック | 1.975kg | 2.3mm | (A)22.6mm(B)11.8mm(C)8.0mm | |
| 金色 カラーSフック | 1.975kg | 2.3mm | (A)22.6mm(B)11.8mm(C)8.0mm | |
| ■破断荷重:22.9kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:SWRM6 | ||||
| ISH16E | 白色 カラーSフック | 0.640kg | 1.6mm | (A)14.2mm(B)6.0mm(C)6.0mm |
| 黒色 カラーSフック | 0.640kg | 1.6mm | (A)14.2mm(B)6.0mm(C)6.0mm | |
| 茶色 カラーSフック | 0.640kg | 1.6mm | (A)14.2mm(B)6.0mm(C)6.0mm | |
| 金色 カラーSフック | 0.640kg | 1.6mm | (A)14.2mm(B)6.0mm(C)6.0mm | |
| ■破断荷重:8.9kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:SWRM6 | ||||
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,262円5,010円 ( 5,511円 ) | 5日目 |
5,262円5,010円 ( 5,511円 ) | 5日目 |
5,262円5,010円 ( 5,511円 ) | 5日目 |
5,262円5,010円 ( 5,511円 ) | 5日目 |
7,975円6,604円 ( 7,264円 ) | 5日目 |
7,975円6,604円 ( 7,264円 ) | 5日目 |
7,975円6,604円 ( 7,264円 ) | 5日目 |
7,975円6,604円 ( 7,264円 ) | 5日目 |
7,802円6,566円 ( 7,223円 ) | 5日目 |
7,802円6,566円 ( 7,223円 ) | 5日目 |
7,802円6,566円 ( 7,223円 ) | 5日目 |
7,802円6,566円 ( 7,223円 ) | 5日目 |

ニッサチェイン
Sフック ステンレス

ハイロジック
クロームSフック(鉄)

ニッサチェイン
Sフック 真ちゅう
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水本機械製作所
ステンレス Sカン SAE型
4通常価格(税別):140円~

ミスミ
スケールプレート
4.6通常価格(税別):424円~

ミスミ
スライドレール 3段引き 重荷重スチールタイプ1パック
4通常価格(税別):15,294円~

ミスミ
スライドレール 3段引 中荷重・スチールタイプ
4.7通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
ガススプリング 取付方向自在タイプ GSKSFタイプ
5通常価格(税別):2,540円~

ミスミ
スライドレール 3段引 重荷重・ステンレス・ロック機構タイプ
4.7通常価格(税別):5,462円~

ミスミ
角度スケール 両面テープタイプ
4.6
ミスミ
角度スケール プレートタイプ
4.6通常価格(税別):820円~

ミスミ
指示プレート
4.5通常価格(税別):445円~