17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

Sフック ステンレス【100~300個入り】

通常単価(税別)
3,6009,500特別価格
税込単価
3,96010,450特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~7日目

ステンレス製の一般的なS型フック。【特長】・形状や線径のバリエーションが豊富な吊具。・さびにくい材質の...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ステンレス製でさびにくい、野外、水回りなどでも使用できるS型吊具フック

ステンレスSフックSSH48、 SSH40、 SSH30、 SSH23、 SSH20、 SSH16、 SSH12

ステンレス製の一般的なS型フック。電解研磨で表面処理を行っている。

ご使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

専用パーツは、指定の用途にご利用ください

ボールチェーン用パーツおよびアクセサリー用パーツ、ワイヤーロープ用パーツは、それぞれ専用のチェーン・ワイヤーロープと組み合わせてご使用ください。また、指定された用途以外での使い方はしないでください。選択および用途を間違えると、チェーンやワイヤーロープの抜けなどの原因となります。

必要以上の変形を加えないでください

Sフックなど、チェーンから外れないようにフック部を閉じる場合がありますが、フック部を再度開けたり、何度も変形を加えると強度が低下する恐れがあります。

金具の取り付けには専用の工具をお使いください

怪我を未然に防ぐためにも、取り付け工具のご使用をおすすめします。また、ワイヤーロープ専用のパーツのオーバルスリーブの加工には専用工具をご使用ください。

錆びる危険のある場所ではステンレス、真ちゅう製品をご使用ください

湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になる場合は、鉄製品を避けて、電解研磨仕上げで耐食性を高めたステンレスや真ちゅう製品をご使用ください。

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A10.6×B4.0×C4.0
1.2
0.5
1パック

300個入り

A14.2×B6.0×C6.0
1.6
1
1パック

300個入り

A19.0×B7.5×C7.5
2.0
2
1パック

300個入り

A22.6×B11.8×C8.0
2.3
2
1パック

300個入り

A30.4×B16.0×C9.8
3.0
3
1パック

200個入り

A36.2×B19.0×C12.0
4
6
1パック

100個入り

A43.4×B21.8×C14.4
4.8
7
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
5日目
4,5653,409
( 3,750 )
7日目
5,1004,285
( 4,714 )
5日目
4,8004,285
( 4,714 )
1日目
7,4076,348
( 6,983 )
1日目
4,9474,443
( 4,887 )
1日目
9,5007,726
( 8,499 )
1日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の一般的なS型フック。
【特長】
・形状や線径のバリエーションが豊富な吊具。
・さびにくい材質のため、水まわりでの使用に最適なステンレス製。
・線径1.2mm、1.6mm、2.0mm、2.3mm、3.0mm、4.0mm、4.8mmのバリエーション。
・表面処理: 電解研磨。
【用途】
・さびにくい材質のため、野外、水回りなどで吊り下げる際に多く利用されている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Sフック ステンレスのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
パレットにつけて使用
4
満足度:4.0
パレットに荷物をかけるためのフックとして使っています。荷物をつるしている際にフックが歪むなどの症状も起きていないので使い...もっと読む
2人が参考にしています。
遮光シート固定用
4
満足度:4.0
電気配管と遮光シートを固定するのにサイズが丁度良く 値段も安価でしたので購入しました
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Sフック ステンレス
Sフック ロングタイプ ステンレス
店舗用Sフック ステンレス
Sフック Nタイプ 鉄
蛍光Sフック プラスチック
パーツパック Sフック 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格3,600-62 -11,818 -4,231 -193,313 -192
通常出荷日1日目〜3日目〜1日目〜5日目6日目4日目
種類SカンSカンSカンSカンSカンSカン
材質SUS304SUS304SUS304SWRM6ポリエチレンSWRM6
表面処理電解研磨電解研磨研磨ユニクロ蛍光黄ユニクロ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング