17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

Eパーツパック 回転カン 鉄

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
W:50・H:90・D:15
40
10個
W:50・H:90・D:10
30
10個
W:50・H:90・D:6
3
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,100
( 1,210 )
3日目
998
( 1,098 )
3日目
128
( 141 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重30㎏の鉄製回転カンです
・(表面処理:ニッケル)スイベルとも呼ばれています

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック 回転カン 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック 回転カン 鉄
パーツパック Sフック 鉄
パーツパック・とくとくパーツ Sフック
Eパーツパック ダブルリング ステンレス
Dリング 鉄
ロングエスフック 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格128-1921,01190 -4,213 -580 -
通常出荷日3日目4日目4日目4日目5日目1日目
種類スイベルSカンSカンリングリングSカン
材質SWRM6ステンレスステンレスSWRM6
表面処理ニッケルユニクロ電解研磨電解研磨ユニクロユニクロ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト