17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

Eパーツパック ゴールドスナップH型

通常単価(税別)
3921,136
税込単価
4311,250
通常出荷日:4日目

【特長】・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
クローム
W:50・H:90・D:11
30
10個
クローム
W:50・H:90・D:10
15
10個
ステンレス
電解研磨
W:50・H:90・D:11
30
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
444
( 488 )
4日目
392
( 431 )
4日目
1,136
( 1,250 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1パックの入数が少量入りのパック製品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Eパーツパック ゴールドスナップH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック ゴールドスナップH型
ゴールドスナップH型
ゴールドスナップH型 スチール
Eパーツパック 回転カン 鉄
パーツパック Sフック 鉄
パーツパック・とくとくパーツ Sフック
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格392-12,650 -435128 -1921,011
通常出荷日4日目4日目2日目3日目4日目4日目
種類スイベル・スナップスイベル・スナップスイベル・スナップスイベルSカンSカン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト