ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 適合ワイヤーロープ径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツ【20個入り】

型番:

P-1889
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

P-1889の仕様・寸法情報

種類
ワイヤー金具
材質
アルミニウム
適合ワイヤーロープ径(mm)
3.0
-
-

商品情報

オーバルスリーブの特長

オーバルスリーブの外観

オーバルスリーブの外観

品番品名材質・表面処理1パックの内容適合チェイン・ワイヤーロープ径商品サイズ
P-1889オーバルスリーブアルミニウムAYP-30A×20個3.0mmW:50・H:90・D:20mm
P-1890AYP-25A×30個2.5mmW:50・H:90・D:13mm
P-1891AYP-20A×30個2.0mmW:50・H:90・D:12mm
P-1892AYP-15A×30個1.5mmW:50・H:90・D:8mm
P-1893AYP-12A×30個1.2mm
P-1894AYP-10A×30個1.0mmW:50・H:90・D:5mm
P-1895AYP-8A×30個0.81mm
P-1896AYP-4A×30個0.45mm
P-1897AYP-3A×30個0.36mm
P-1898AYP-2A×30個0.27mm

型番リスト

表示件数
型番
P-1889

適合ワイヤーロープ径

(mm)

最小発注数量
3.0
10パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,000
( 8,800 )
4日目

詳細情報

基本情報

アルミ製のワイヤーカシメ金具。
【特長】
・1パックの入数が少量入りのパック製品。
・1袋の入数が20ケ~30ケ入りの商品。
【用途】
・ワイヤーロープの止め金具として使用可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツの型番P-1889のページです。 型番P-1889に関する仕様情報を記載しております。
Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
ステンレスワイヤーのループ作成
3
満足度:3.0
数が多いのは良いのだが、カシメ工具を使おうとすると長さが短いので二箇所をカシメる事が出来ない。 あくまでも殆ど力の掛から...もっと読む
0人が参考にしています。
ワイヤーのエンドに
5
満足度:5.0
美術作品を吊り下げるワイヤーのかしめに使用。 ホームセンターには少量しか無い事が多く、不便だったがこれはたくさん入ってて...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qワイヤーとのセットでの見積りは可能ですか?
A
寸法、ロットによって製作可能か判断します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Eパーツパック オーバルスリーブ とくとくパーツ
オーバルスリーブ AYP
リール式パック ステンレスワイヤーロープ
玉付きワイヤーロープ SUS304
ボルトクリップ SYP
コーティングワイヤロープ
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格8,00019 -1,911 -13,893 -187 -12,723 -
通常出荷日4日目1日目〜4日目5日目1日目〜1日目
種類ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤーワイヤー(金具付)ワイヤー金具ワイヤー
材質アルミニウム-SUS304SUS304SUSXM7、SUS304ステンレス(SUS304)、塩ビ被膜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング