17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

Dリング 鉄【500~1000個入り】

通常単価(税別)
4,2138,204特別価格
税込単価
4,6349,024特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

【特長】・最も代表的な素材。・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。・丹念な表面処理で...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A7.4×B5.5
1.2
2
1パック

1000個入り

A10.4×B9.4
1.8
3
1パック

1000個入り

A11.5×B11.0
2.5
3
1パック

500個入り

A14.2×B11.3
2.5
4
1パック

500個入り

A17.0×B11.3
3.2
6
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,449
( 5,994 )
5日目
5,916
( 6,508 )
5日目
4,213
( 4,634 )
5日目
5,037
( 5,541 )
5日目
8,2047,324
( 8,056 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最も代表的な素材。
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Dリング 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Dリング 鉄
ダブルリング(二重リング) 鉄
スクリュージョイント(リングキャッチ) 鉄
ロングエスフック 鉄
Sフック Nタイプ 鉄
パーツパック Sフック 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,213-6,250 -12,000580 -4,231 -192
通常出荷日5日目5日目4日目1日目5日目4日目
種類リングリングリングキャッチSカンSカンSカン
材質SWRM6SWRH62ASWRM6SWRM6SWRM6
表面処理ユニクロニッケルユニクロユニクロユニクロユニクロ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト