17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPC シリーズ

通常単価(税別)
2,0583,858
税込単価
2,2644,244
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

【特長】・アルミニウム材質高速サーボ制御位置決定時、慣性モーメントの低減はシステムの性能を左右する重要...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPC シリーズ 外形図

製品仕様

型番本体(内輪/外輪)締結ボルト
材質表面処理材質表面処理
SAPCAL-7075-T6アノダイジングSCM435無電解
二ッケルメッキ

構造

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPC シリーズ 構造図

規格表

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPC シリーズ 規格表

・ Pt(許容スラスト)は負荷トルクが0の時の数値を示し、Tc(最大許容トルク)は負荷スラスト荷重が0の時の数値を示します。
  スラストとトルクが複合的に表示される場合は、必ず設計検討事項の複合負荷計算式を参考にして下さい。
・ 最高の性能を発揮するには、軸/ハブ/本体内輪/本体外輪の錆や汚れ等の異物を完全に除去して下さい。

選定サポート情報

注文例

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPC シリーズ 注文例

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

ボス径

(mm)

許容トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
8
2.0~20.0
19
6
10
1個
12
2.0~20.0
24
12
10
1個
14
2.0~20.0
26
18
10
1個
17
20.1~50.0
30
27
10
1個
19
20.1~50.0
32
33
10
1個
20
70.1~100.0
37
54
10
1個
35
200.1~300.0
56
230
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,058
( 2,264 )
6日目
2,186
( 2,405 )
6日目
2,314
( 2,545 )
6日目
2,314
( 2,545 )
6日目
2,571
( 2,828 )
6日目
2,819
( 3,101 )
6日目
3,858
( 4,244 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム材質
高速サーボ制御位置決定時、慣性モーメントの低減はシステムの性能を左右する重要な要因であります。アルミプーリに適合したアルミ製A.P.Lockを使用することで低慣性にて高速使用が可能になりました。
・アルミプリーに最適
サーボモーターをタイミングプーリで駆動する場合、従来の摩擦締結ユニットでは面圧が高く、ハブの径がフィットしないためスリップの問題が有りますが、SAPCシリーズはサーボモーターのトルク仕様を基準としてボルト個数を減らしてハブ内径にかかる面圧を低減させ、アルミプーリとの締結を無理なく可能にしました。
・段加工構造
ベアリングの押し板の役割が出来るように設計されているため別途のベアリング押し板を使用する必要が有りません。
・組立位置決定が容易
従来のパワーロックでは分解を考慮して相手部品との間に1mmの間隔が必要ですが、SAPCシリーズでは分解時のハブ移動空間が無くても分解しやすい構造になっています。また、位置決定が容易です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPC シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPC シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-A シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPA シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-AS シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-B シリーズ
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格2,058-1,862 -2,058 -6,292 -6,725 -2,546 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目在庫品1日目〜6日目
種類フランジ付フランジ付フランジ付フランジ付薄肉フランジ付
センタリングなしありなしありありあり
本体材質アルミニウムスチールアルミニウムSUS304SUS304S45C
表面処理アルマイトなしアルマイトなしなしなし
締結構造シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング