メカニカル部品技術窓口
【特徴】・セルフセンタリング機能 : 微細な Off-centering防止。・内径(d)と, 外径(...
詳細を確認
| 型番 d×D | 寸法(mm) | 最大許容 トルク (Tc) (N・m) | 最大許容 スラスト (Pt) (kN) | 面圧(MPa) | 締結ボルト | 質量(g) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | L2 | L | D1 | P.C.D | 軸(Pi) | ハブ(Po) | サイズ | 数量 | 締結トルク (N・m) | ||||
| SAPL-CS-5×12 | 10 | 19 | 22 | 23 | 15.5 | 3 | 1.1 | 57 | 30 | M3×8 | 4 | 1.1 | 36 |
| SAPL-CS-6×12 | 10 | 19 | 22 | 23 | 15.5 | 4 | 1.1 | 48 | 30 | M3×8 | 4 | 1.1 | 34 |
| SAPL-CS-8×15 | 12 | 23 | 27 | 28 | 19.5 | 8 | 1.9 | 55 | 37 | M4×10 | 4 | 2.7 | 61 |
| SAPL-CS-10×18 | 12 | 23 | 27 | 31.5 | 22.5 | 14 | 2.7 | 61 | 43 | M4×10 | 5 | 2.7 | 78 |
| SAPL-CS-11×18 | 12 | 23 | 27 | 31.5 | 22.5 | 16 | 2.7 | 56 | 43 | M4×10 | 5 | 2.7 | 75 |
| SAPL-CS-12×20 | 12 | 23 | 27 | 33.5 | 24.5 | 17 | 2.7 | 51 | 39 | M4×10 | 5 | 2.7 | 86 |
| SAPL-CS-14×22 | 12 | 23 | 27 | 35.5 | 26.5 | 20 | 2.7 | 44 | 35 | M4×10 | 5 | 2.7 | 94 |
| SAPL-CS-15×23 | 14 | 27 | 32 | 38.5 | 28.5 | 38 | 5 | 59 | 49 | M5×12 | 4 | 5.6 | 135 |
| SAPL-CS-16×24 | 14 | 27 | 32 | 39.5 | 29.5 | 41 | 5 | 55 | 47 | M5×12 | 4 | 5.6 | 140 |
| SAPL-CS-17×25 | 14 | 27 | 32 | 40.5 | 30.5 | 43 | 5 | 52 | 46 | M5×12 | 4 | 5.6 | 146 |
| SAPL-CS-18×26 | 14 | 30 | 36 | 46 | 33 | 68 | 7.4 | 63 | 64 | M6×14 | 4 | 9.6 | 221 |
| SAPL-CS-19×27 | 14 | 30 | 36 | 47 | 34 | 71 | 7.4 | 60 | 62 | M6×14 | 4 | 9.6 | 228 |
| SAPL-CS-20×28 | 14 | 30 | 36 | 48 | 35 | 75 | 7.4 | 57 | 59 | M6×14 | 4 | 9.6 | 235 |
| SAPL-CS-22×32 | 16 | 32 | 38 | 52 | 39 | 83 | 7.4 | 47 | 46 | M6×14 | 4 | 9.6 | 287 |
| SAPL-CS-24×34 | 16 | 32 | 38 | 54 | 41 | 90 | 7.4 | 43 | 43 | M6×14 | 4 | 9.6 | 302 |
| SAPL-CS-25×34 | 16 | 32 | 38 | 54 | 41 | 94 | 7.4 | 42 | 43 | M6×14 | 4 | 9.6 | 293 |
| SAPL-CS-28×39 | 20 | 36 | 42 | 59 | 46 | 157 | 11.1 | 47 | 45 | M6×14 | 6 | 9.6 | 378 |
| SAPL-CS-30×41 | 20 | 36 | 42 | 61 | 48 | 168 | 11.1 | 44 | 43 | M6×14 | 6 | 9.6 | 396 |
・Pt(許容スラスト)は負荷トルクが0の時の数値を示し、Tc(最大許容トルク)は負荷スラスト荷重が0の時の数値を示します。
スラストとトルクが複合的に表示される場合は、必ず設計検討事項の複合負荷計算式を参考にして下さい。
・最高の性能を発揮するには、軸/ハブ/本体内輪/本体外輪の錆や汚れ等の異物を完全に除去して下さい。
設置方法(SAPL-A、B、C、D1、D2、D3、D4、Tシリーズ)
1. 軸またハブ内側をきれいに拭き取って下さい。(ホコリ、油分除去)
2. A.P.Lock本体内側/カバー外側をきれいに拭いて下さい。
3. 軸とハブの内側に作動油#68を塗布して下さい。
- シリコン又はモリブデンを含むオイルは絶対に使用しないで下さい。
4. A.P.Lockのボルトをすべて外し、作動油#68を塗布して下さい。
- A.P. Lock 本体/カバーのテーパー面
- 真空環境でオイルを使用しないで下さい。この時の締結力は、カタログに記載の数値と異なる場合があります。
5. A.P.Lockをシャフトに仮締め後、ハブに挿入して下さい。
- ハブの角がA.P.Lockのフランジ部分に正確に密着していることを確認して下さい。
- シャフトとハブの相対的な位置を決定して下さい。
- シャフト段加工部位とハブの間に必ず1mm以上の間隔をあけて下さい。(間隔がないと解体が難しく、本体フランジ部分変形の原因となります。)
- ハブにA.P.Lockがスムーズに入らない場合は、締結ボルトを緩めたり軽く叩いたりして入れて下さい。(※強い力で衝撃を与えないで下さい。)


6. 正しい方法でボルトを締結し、完全に固定します。

* トルクレンチを使用して同じトルク(締付トルクの1/8)でボルトを締めます。
* ボルトは必ず上図と同じ順で締めて下さい。
* 外輪フランジ部分とハブが完全に密着しているか確認して下さい。
* 二次締結時は、締付トルクの1/4の力で締めます。(対角線に順次締結)
* 三次締結時は、締付トルクの1/2の力で締めます。(対角線に順次締結)
* 最終締結時は、締付トルクで締めます。
* 締付トルクを加える際は、ボルトが回らなくなるまで締付けを繰り返して下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
6,725円 ( 7,398円 ) | 6日目 |
6,725円 ( 7,398円 ) | 6日目 |
6,725円 ( 7,398円 ) | 6日目 |
6,725円 ( 7,398円 ) | 6日目 |
7,136円 ( 7,850円 ) | 6日目 |
7,136円 ( 7,850円 ) | 6日目 |
7,136円 ( 7,850円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,136円 ( 7,850円 ) | 6日目 |
7,136円 ( 7,850円 ) | 6日目 |
7,653円 ( 8,418円 ) | 6日目 |
7,653円 ( 8,418円 ) | 6日目 |
7,653円 ( 8,418円 ) | 6日目 |
8,065円 ( 8,872円 ) | 6日目 |
8,065円 ( 8,872円 ) | 6日目 |
8,476円 ( 9,324円 ) | 6日目 |
8,476円 ( 9,324円 ) | 6日目 |
9,405円 ( 10,346円 ) | 6日目 |
9,405円 ( 10,346円 ) | 6日目 |
【特徴】
・セルフセンタリング機能 : 微細な Off-centering防止。
・内径(d)と, 外径(D)の直径差が小さく、低い面圧力により小型ハブにも装着可能です。 (最もコンパクトなデザインの A.P. Lock)
・短いハブに適合しています。
・内輪がハブ端面に密着するため,締結時ハブの移動が生じません。
・使用環境によってステンレス材質又は無電解ニッケルメッキ製品が選択可能です。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
メカロック スタンダードタイプ
4.7通常価格(税別):3,070円~

ミスミ
メカロック コンパクトタイプ
4.8通常価格(税別):2,900円~

ミスミ
メカロック ストレートタイプ
4.5通常価格(税別):3,210円~

ミスミ
メカロック 肉薄タイプ
4.3通常価格(税別):2,590円~

ミスミ
メカロック 簡易取付(ナット)タイプ
4.4通常価格(税別):3,490円~

ミスミ
メカロック アルミ製軽量タイプ
4通常価格(税別):2,900円~

アイセル
メカロック MA スタンダードタイプ
5通常価格(税別):5,617円~

片山チエン
カナロック(コストパフォーマンス商品) KPL200形
4.5通常価格(税別):2,280円~

ツバキE&M
パワーロック ASシリーズ
4通常価格(税別):6,644円~