17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-A シリーズ

未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-A シリーズ 外形図

製品仕様

型番本体(内輪/外輪)締結ボルト
材質表面処理材質表面処理
SAPL-Aスチール-SCM435黒色酸化被膜

規格表

型番
d×D
寸法(mm)最大許容
トルク(Tc)
(N・m)
最大許容
スラスト
(Pt)
(kN)
面圧(MPa)締結ボルト質量(g)
L1L2L3LD1P.C.D軸(Pi)ハブ(Po)サイズ数量締結トルク
(N・m)
SAPL-A-5×16811.2131618.511.772.824981M3×1041.918
SAPL-A-6×19912.314.318.321.514144.7318102M4×1243.926
SAPL-A-6.35×20912.314.318.322.514.4144.730197M4×1243.929
SAPL-A-8×219.312.614.618.623.515.4225.6239107M4×1243.935
SAPL-A-10×239.512.814.818.825.517.5255.618696M4×1243.940
SAPL-A-11×249.513.815.819.826.518.5305.617092M4×1243.945
SAPL-A-12×2610.515.5182228.520.2508.4233115M4×1563.953
SAPL-A-14×2810.515.5182230.522.2659.5225120M4×1563.961
SAPL-A-15×2911.516.5192331.523.2709.5186106M4×1563.966
SAPL-A-16×301217.119.623.63324.2759.516698M4×1563.975
SAPL-A-17×3112.517.620.124.133.525.411012.6197121M4×1583.975
SAPL-A-18×3212.517.620.124.134.526.411512.6186118M4×1583.980
SAPL-A-19×3312.517.620.124.135.527.412012.6177114M4×1583.981
SAPL-A-20×3815.321.124.129.14230.822021.6234139M5×1888.8144
SAPL-A-22×4015.321.124.129.14432.829026256159M5×1888.8165
SAPL-A-24×4216.322.125.130.14634.832026217142M5×1888.8180
SAPL-A-25×4317.323.126.131.14735.835027.2216137M5×1888.8188
SAPL-A-28×4617.323.126.631.65038.838027192127M5×18108.8195
SAPL-A-30×4817.323.126.631.65240.841027179122M5×18108.8208
SAPL-A-32×5018.324.127.632.65442.844027156110M5×18108.8219
SAPL-A-35×5719.52630366248.472041.1204138M6×20815.7325
SAPL-A-38×602026.530.536.56551.477040.2178125M6×201015.7362
SAPL-A-40×6220.52731376753.481040.2164118M6×201015.7380
SAPL-A-42×6420.52731376955.485050.2156114M6×201015.7405
SAPL-A-45×672127.531.537.57258.41,200 52.9186140M6×201015.7435
SAPL-A-48×702127.532387561.41,200 48.2159123M6×201215.7460
SAPL-A-50×7221.52832.538.57763.41,500 56.3173136M6×201415.7485
  • Pt(許容スラスト)は負荷トルクが0の時の数値を示し、Tc(最大許容トルク)は負荷スラスト荷重が0の時の数値を示します。
    スラストとトルクが複合的に表示される場合は、必ず設計検討事項の複合負荷計算式を参考にして下さい。
  • 最高の性能を発揮するには、軸/ハブ/本体内輪/本体外輪の錆や汚れ等の異物を完全に除去して下さい。

使用例

設置方法(SAPL-A、B、C、D1、D2、D3、D4、Tシリーズ)

1. 軸またハブ内側をきれいに拭き取って下さい。(ホコリ、油分除去)
2. A.P.Lock本体内側/カバー外側をきれいに拭いて下さい。
3. 軸とハブの内側に作動油#68を塗布して下さい。
- シリコン又はモリブデンを含むオイルは絶対に使用しないで下さい。
4. A.P.Lockのボルトをすべて外し、作動油#68を塗布して下さい。
- A.P. Lock本体/カバーのテーパー面
- 真空環境でオイルを使用しないで下さい。この時の締結力は、カタログに記載の数値と異なる場合があります。
5. A.P.Lockをシャフトに仮締め後、ハブに挿入して下さい。
- ハブの角がA.P.Lockのフランジ部分に正確に密着していることを確認して下さい。
- シャフトとハブの相対的な位置を決定して下さい。
- シャフト段加工部位とハブの間に必ず1mm以上の間隔をあけて下さい。(間隔がないと解体が難しく、本体フランジ部分変形の原因となります。)
- ハブにA.P.Lockがスムーズに入らない場合は、締結ボルトを緩めたり軽く叩いたりして入れて下さい。(※強い力で衝撃を与えないで下さい。)

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-A シリーズ 使用例1
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-A シリーズ 使用例2

6. 正しい方法でボルトを締結し、完全に固定します。

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-A シリーズ 使用例3

* トルクレンチを使用して同じトルク(締付トルクの1/8)でボルトを締めます。
* ボルトは必ず上図と同じ順で締めて下さい。
* 外輪フランジ部分とハブが完全に密着しているか確認して下さい。
* 二次締結時は、締付トルクの1/4の力で締めます。(対角線に順次締結)
* 三次締結時は、締付トルクの1/2の力で締めます。(対角線に順次締結)
* 最終締結時は、締付トルクで締めます。
* 締付トルクを加える際は、ボルトが回らなくなるまで締付けを繰り返して下さい。

商品特長詳細

  • セルフセンタリング機能 : 微細なオフセンタリングを防止
  • 内径(d)と外径(D)の直径差が小さく、かつ低面圧なので比較的小型のハブにも装着可能
  • 内径φ5~φ50まで標準化
  • 単純な構造で組立てが容易
  • 使用環境に応じてステンレス材質(真空環境)又は無電解ニッケルメッキ(腐食防止)製品を選択可能

型番リスト

表示件数

軸穴径

(mm)

許容トルク範囲

(N・m)

ボス径

(mm)

許容トルク

(N・m)

RoHS?最小発注数量
5
2.0~20.0
16
7
10
1個
6
2.0~20.0
19
14
10
1個
6.35
2.0~20.0
20
14
10
1個
8
20.1~50.0
21
22
10
1個
10
20.1~50.0
23
25
10
1個
11
20.1~50.0
24
30
10
1個
12
20.1~50.0
26
50
10
1個
14
50.1~70.0
28
65
10
1個
15
50.1~70.0
29
70
10
1個
16
70.1~100.0
30
75
10
1個
17
100.1~150.0
31
110
10
1個
18
100.1~150.0
32
115
10
1個
19
100.1~150.0
33
120
10
1個
20
200.1~300.0
38
220
10
1個
22
200.1~300.0
40
290
10
1個
24
300.1~500.0
42
320
10
1個
25
300.1~500.0
43
350
10
1個
28
300.1~500.0
46
380
10
1個
30
300.1~500.0
48
410
10
1個
32
300.1~500.0
50
440
10
1個
35
700.1~1000.0
57
720
10
1個
38
700.1~1000.0
60
770
10
1個
40
700.1~1000.0
62
810
10
1個
42
700.1~1000.0
64
850
10
1個
45
1000.1~3000.0
67
1200
10
1個
48
1000.1~3000.0
70
1200
10
1個
50
1000.1~3000.0
72
1500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,954
( 2,149 )
6日目
1,862
( 2,048 )
6日目
1,862
( 2,048 )
6日目
1,954
( 2,149 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,862
( 2,048 )
6日目
1,954
( 2,149 )
6日目
2,056
( 2,262 )
6日目
2,056
( 2,262 )
6日目
2,056
( 2,262 )
6日目
2,056
( 2,262 )
6日目
2,058
( 2,264 )
6日目
2,160
( 2,376 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,262
( 2,488 )
6日目
2,465
( 2,712 )
6日目
2,465
( 2,712 )
6日目
2,546
( 2,801 )
6日目
2,579
( 2,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,752
( 3,027 )
6日目
2,809
( 3,090 )
6日目
2,809
( 3,090 )
6日目
2,923
( 3,215 )
6日目
2,980
( 3,278 )
6日目
3,037
( 3,341 )
6日目
2,843
( 3,127 )
6日目
2,890
( 3,179 )
6日目
3,127
( 3,440 )
6日目
3,727
( 4,100 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特徴】
・セルフセンタリング機能 : 微細な Off-centeringを防止
・内径(d)と外径(D)の直径差が少なく、低い面圧力により小型ハブにも装着可能
・内径 Φ5~Φ50まで標準化
・構想が単純で組立が簡単
・使用環境によってステンレス材質(真空環境)、無電解ニッケルメッキ(腐食防止)製品の選択可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-A シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-A シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-AS シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-CS シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-B シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-C シリーズ
キーレスブッシング A.P.LOCK SAPL-AK シリーズ
メーカーSUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)SUNGIL(ソンイル)
通常価格1,862-6,292 -6,725 -2,546 -2,695 -2,350 -
通常出荷日在庫品1日目〜6日目在庫品1日目〜6日目6日目在庫品1日目〜
種類フランジ付フランジ付薄肉フランジ付薄肉フランジ付
センタリングありありありありありあり
本体材質スチールSUS304SUS304S45CS45CS45C
表面処理なしなしなしなしなし無電解ニッケル
締結構造シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形シングルコーン形
よく一緒に購入される商品

キーレスブッシング(締結継手)カテゴリの売れ筋ランキング