17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

二重 ステンレス

通常単価(税別)
7,69211,995
税込単価
8,46113,195
通常出荷日:5日目

【特長】・接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A10.1×B4.5×C3.2
1.2
6.0
1個
A12.6×B6.0×C3.7
1.6
10.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,692
( 8,461 )
5日目
11,995
( 13,195 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・接合部を二重にして強度を向上、美しく仕上げたチェインです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二重 ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二重 ステンレス
二重 リール巻チェーン ステンレス
ショートマンテル ステンレス
ワイドマンテル ステンレス
マンテル ステンレス
サッシュ ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格7,692-4,769 -10,375 -14,691 -8,974 -11,916 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト