ファクトリーサプライ用品技術窓口
接合部を二重にして美しく仕上げたチェイン。 【特長】 ・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特長のチェイン...
詳細を確認
二重チェーンの外観

二重チェーンの寸法図
| 品番 | 品名 | 線径 | A寸法 | B寸法 | C寸法 | カラー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AR20 | 金色アルミカラーチェーン 30m | 2.0mm | 17.4mm | 7.8mm | 6.0mm | 金色 |
| ■破断荷重:24.4kg■参考使用荷重:8.0kg■材質:A1070W | ||||||
| AR16 | 金色アルミカラーチェーン 30m | 1.6mm | 12.6mm | 6.0mm | 3.7mm | 金色 |
| ■破断荷重:12.9kg■参考使用荷重:4.0kg■材質:A1070W | ||||||
| AR12 | 金色アルミカラーチェーン 30m | 1.2mm | 10.1mm | 4.5mm | 3.2mm | 金色 |
| ■破断荷重:7.2kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:A1070W | ||||||

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン

ニッサチェイン
二重 リール巻チェーン ステンレス
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):740円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン
4.3通常価格(税別):1,302円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~