17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

三つ組 リール巻チェーン ファインカラー

通常単価(税別)
5,136特別価格
税込単価
5,650特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプのチェイン。 【特長】 ・チェインの切れ目を内側に折り込んだタ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

三つ組 リール巻チェーン ファインカラー 外形図

製品仕様

型番材質表面処理線径標準寸法破断荷重参考使用荷重リール寸法リール重量重量
R-IJ17ESWRM61.7mmA15.0×B5.0mm23.8kg6.0kg120φ×80mm100g58.0g/m

型番リスト

表示件数

表面処理

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1364,075
( 4,483 )
5日目
5,1364,075
( 4,483 )
5日目
5,1364,075
( 4,483 )
5日目
5,1364,075
( 4,483 )
5日目

詳細情報

基本情報

チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプのチェイン。
【特長】
・チェインの切れ目を内側に折り込んだタイプ。
・家庭用品などによく使われている。
・取り外しが楽で加工も容易。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・家庭用品などによく使われている。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三つ組 リール巻チェーン ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三つ組 リール巻チェーン ファインカラー
ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー
ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー
ライト リール巻チェイン ファインカラー
ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう
ワイドマンテル ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格5,1367,009 -5,024 -4,543 -15,4436,230 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6C2700WSWRM6
長さ15m15m15m15m15m15m
商品サイズ(mm)A15.0×B5.0A13.2×B6.4A5.6×B2.6A19.3×B5.8×C4.7A12.9×B6.4A13.2×B6.4
線径(mm)1.72.61.61.32.62.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト