ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・切れ目を内側に折り込んだタイプ。・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。【用途】・家庭用品な...
詳細を確認
三つ組チェーンの外観

三つ組チェーンの寸法図
| 品番 | 品名 | 線径 | A寸法 | B寸法 | 仕上げ |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ16 | ステンレス三つ組チェーン30m | 1.6mm | 14.8mm | 5.0mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:13.6kg■参考使用荷重:4.0kg■材質:SUS304 | |||||
| SJ14 | ステンレス三つ組チェーン30m | 1.4mm | 14.0mm | 4.8mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:9.8kg■参考使用荷重:2.0kg■材質:SUS304 | |||||
| SJ12 | ステンレス三つ組チェーン30m | 1.2mm | 14.2mm | 4.6mm | 電解研磨 |
| ■破断荷重:6.4kg■参考使用荷重:1.0kg■材質:SUS304 | |||||
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,688円6,489円 ( 7,138円 ) | 5日目 |
8,565円7,385円 ( 8,124円 ) | 5日目 |
9,809円7,904円 ( 8,694円 ) | 5日目 |

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン

杉田エース
SUSカットレギュラーチェーン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):740円~

ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

フジワラ
カットレギュラーチェーン
5通常価格(税別):2,591円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~

ニッサチェイン
ヘビーリンク 鉄
5通常価格(税別):6,906円~