17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

家具転倒防止金具【2個入り】

通常単価(税別)
1,0261,446
税込単価
1,1291,591
通常出荷日:2日目~6日目

チェイン80cm×2本と取付け金具が入っているチェーン。 【特長】 ・忘れがちな家具が転倒して起きる事...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

家具転倒防止金具の特長

家具転倒防止金具の使用例

家具転倒防止金具の使用例

家具転倒防止金具の外形

家具転倒防止金具の外形

家具転倒防止金具のパッケージ

家具転倒防止金具のパッケージ

商品サイズ
W:145・H:180・D:18mm
◆家具転倒防止金具
品番仕上げ1本の耐荷重
チェイン マンテルIM25
S-20160kg
S-20260kg
S-20360kg
S-204ブロンズ60kg
チェイン ビクターIV20
S-205クローム60kg
S-20660kg

取付け方

  1. 1.固定金具を壁面にしっかりビスで止める。
  2. 2.チェインのねじれをとり、回転金具にチェインを通し、たるまないように、しっかりビス止め。
  • ※ チェインの長さは同じにして、カットせずに、余らせてご使用ください。

セット内容

  • チェイン(鉄) / 長さ80cm×2本(マンテルIM25または、ビクターIV20)
  • 固定金具(鉄)建物側×2個
  • 回転金具(鉄)家具側×2個

型番リスト

表示件数

表面処理

チェイン内容

最小発注数量
マンテル
1パック

2個入り

マンテル
1パック

2個入り

ブロンズ
マンテル
5パック

2個入り

ビクター
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,446
( 1,591 )
6日目
1,446
( 1,591 )
2日目
1,446
( 1,591 )
2日目
1,026
( 1,129 )
6日目

詳細情報

基本情報

チェイン80cm×2本と取付け金具が入っているチェーン。
【特長】
・忘れがちな家具が転倒して起きる事故、そこでチェインと、回転式の金具をワンセットに。
・取付けやチェインの長さ調整もワンタッチ。
・回転式金具を使っているのでチェインのねじれも妨げる。
【用途】
・家具転倒防止として使用される。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

家具転倒防止金具のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qネジは付属されていますか?
A
はい。付属しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家具転倒防止金具
ハングチェイン
ワイドマンテル ファインカラー
ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー
フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C
フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格1,026-1,640 -6,230 -7,009 -11,162 -10,122
通常出荷日2日目〜1日目5日目5日目5日目〜5日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6A1070WA1070W
長さ80cm2m15m15m30m30m
商品サイズ(mm)W:145・H:180・D:18W:70・H:550・D:30A13.2×B6.4A13.2×B6.4A3.8×B2.0A3.8×B2.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト