ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】 ・マンテルのピッチが大きなもの。 ・パーツとの組合せが容易。・形状や線径のバリエーションが豊...
詳細を確認閲覧中の商品と併せてご検討ください

リール巻チェインの外観(R-IM132)

リール巻チェインの寸法図
| 品番 | リール寸法 | リール重量 | 重量 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| R-IM132 | 200φ×80mm | 250g | 208.0g/m | クローム |
| R-IM126 | 120φ×120mm | 117g | 136.0g/m | クローム |
| ユニクロ | ||||
| R-IM123 | 120φ×120mm | 117g | 106.0g/m | クローム |
| ユニクロ | ||||
| R-IM120 | 120φ×80mm | 100g | 86.0g/m | クローム |
| R-IM116 | 120φ×80mm | 100g | 58.0g/m | クローム |
【特長】
・マンテルのピッチが大きなもの。
・パーツとの組合せが容易。
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求している。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

ニッサチェイン
ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):740円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

エスコ
リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
0通常価格(税別):3,030円~

ニッサチェイン
チェインコレクション
5通常価格(税別):376円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

フジワラ
カットレギュラーチェーン
5通常価格(税別):2,591円~