ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう

通常単価(税別)
15,44312,667
税込単価
16,98713,934
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

マンテルのピッチが大きいチェイン。 【特長】 ・マンテルのピッチが大きなもの。 ・パーツとの組合せが容...

詳細を確認

型番:

R-BM126-キリンス
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-BM126-キリンスの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[銅] C2700W
表面処理
キリンス
長さ
15m
商品サイズ(mm)
A12.9×B6.4
線径(mm)
2.6
参考使用荷重(kg)
80
-
-

商品情報

リール巻チェインの特長

リール巻チェインの外観(R-BM126)

リール巻チェインの外観(R-BM126)

リール巻チェインの寸法図

リール巻チェインの寸法図

リール寸法 : φ120(直径120mm)×120mm
リール重量 : 117g
重量 : 156.0g / m
表面処理 : キリンス

型番リスト

表示件数
型番
R-BM126-キリンス
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,44312,667
( 13,934 )
5日目

詳細情報

基本情報

マンテルのピッチが大きいチェイン。
【特長】
・マンテルのピッチが大きなもの。
・パーツとの組合せが容易。
・塩分に強くサビにくいチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・多湿な場所や戸外での使用に適しているチェイン。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅうの型番R-BM126-キリンスのページです。 型番R-BM126-キリンスに関する仕様情報を記載しております。
ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅうのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう
ワイドマンテル 真ちゅう
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
マンテル 真ちゅう
ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス
ハングチェイン
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格15,44329,89111,03321,3477,4031,640 -
通常出荷日5日目1日目5日目1日目5日目1日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質C2700WC2700WC2700WC2700WSUS304
表面処理キリンスキリンスキリンスキリンス電解研磨ユニクロ
長さ15m30m15m30m15m2m
商品サイズ(mm)A12.9×B6.4A12.9×B6.4A8.9×B3.4A8.9×B3.4A8.2×B3.7W:70・H:550・D:30

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト