17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ワイドマンテル ファインカラー

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワイドマンテル ファインカラー 外形図

製品仕様

型番材質表面処理破断荷重参考使用荷重線径標準寸法重量
BM126C2700Wキリンス188.0kg80.0kg2.6mmA12.9×B6.4mm156.0g/m

型番リスト

表示件数

表面処理

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,466
( 6,013 )
5日目
5,466
( 6,013 )
5日目
5,466
( 6,013 )
5日目
5,466
( 6,013 )
5日目

詳細情報

基本情報

マンテルのピッチが大きいチェイン。
【特長】
・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。
・強さと美しさを両立させたタイプ。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドマンテル ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドマンテル ファインカラー
ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー
ワイドマンテル 真ちゅう
ショートマンテル ファインカラー
ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう
ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格5,4666,11223,2663,550 -12,6683,987 -
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6C2700WSWRM6C2700WSWRM6
長さ15m15m30m15m15m15m
商品サイズ(mm)A13.2×B6.4A13.2×B6.4A12.9×B6.4A5.6×B2.6A12.9×B6.4A5.6×B2.6
線径(mm)2.62.62.61.62.61.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト