ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 表面処理

  • 商品サイズ(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ワイドマンテル 鉄

型番:

IM120-クローム
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

IM120-クロームの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[スチール] SWRM6
表面処理
クローム
長さ
30m
商品サイズ(mm)
A10.0×B5.2
線径(mm)
2
参考使用荷重(kg)
40.0
-
-

商品情報

特長(マンテルのピッチが大きなもの。パーツとの組み合わせが容易。)

ワイドマンテル 鉄:関連画像

IM132

ワイドマンテル 鉄:関連画像

IM126

ワイドマンテル 鉄:関連画像

IM123

ワイドマンテル 鉄:関連画像

IM120

ワイドマンテル 鉄:関連画像

IM116

寸法

ワイドマンテル 鉄:関連画像

寸法図

品番 標準寸法 重量 破断荷重 試験荷重
IM132 A16.0×B8.0mm 208.0g/m 308.0kg 154.0kg
IM126 A13.2×B6.4mm 136.0g/m 200.0kg 100.0kg
IM123 A11.7×B6.0mm 106.0g/m 160.0kg 80.0kg
IM120 A10.0×B5.2mm 86.0g/m 145.0kg 60.0kg
IM116 A8.0×B4.2mm 58.0g/m 68.0kg 40.0kg

型番リスト

表示件数
型番
IM120-クローム

表面処理

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
クローム
A10.0×B5.2
2
40.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8755,770
( 6,347 )
4日目

詳細情報

基本情報

マンテルのピッチが大きいチェイン。
【特長】
・形状や線径のバリエーションが豊富。
・丹念な表面処理で、美しさも追求。
・パーツとの組合わせが容易。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドマンテル 鉄の型番IM120-クロームのページです。 型番IM120-クロームに関する仕様情報を記載しております。
ワイドマンテル 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドマンテル 鉄
ワイドマンテル ステンレス
ワイドマンテル ファインカラー
ワイドマンテル 真ちゅう
ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス
ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格6,87518,293 -6,230 -29,8919,704 -7,009 -
通常出荷日4日目1日目〜5日目1日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SUS304SWRM6C2700WSUS304SWRM6
長さ30m30m15m30m15m15m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト