ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ワイドマンテル 真ちゅう

型番:

BM126-キリンス
解除
数量:

BM126-キリンスの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[銅] C2700W
表面処理
キリンス
長さ
30m
商品サイズ(mm)
A12.9×B6.4
線径(mm)
2.6
参考使用荷重(kg)
80
-
-

商品情報

外形図

ワイドマンテル 真ちゅう 外形図

製品仕様

型番材質表面処理破断荷重参考使用荷重線径標準寸法重量
BM126C2700Wキリンス188.0kg80.0kg2.6mmA12.9×B6.4mm156.0g/m

型番リスト

表示件数
型番
BM126-キリンス
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,89123,264
( 25,590 )
1日目

詳細情報

基本情報

マンテルのピッチが大きいチェイン。
【特長】
・塩分に強くサビにくいチェイン。
【用途】
・多湿な場所や戸外での使用に適しているチェイン。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイドマンテル 真ちゅうの型番BM126-キリンスのページです。 型番BM126-キリンスに関する仕様情報を記載しております。
ワイドマンテル 真ちゅうのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイドマンテル 真ちゅう
ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう
マンテル 真ちゅう
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
ダブルジャック ステンレス
ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格29,89115,44321,34711,03314,0517,403
通常出荷日1日目5日目1日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質C2700WC2700WC2700WC2700WSUS304SUS304
表面処理キリンスキリンスキリンスキリンス電解研磨電解研磨
長さ30m15m30m15m30m15m
商品サイズ(mm)A12.9×B6.4A12.9×B6.4A8.9×B3.4A8.9×B3.4A8.2×B3.7A8.2×B3.7

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました