ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 表面処理

  • 長さ

    ~mm
  • 商品サイズ(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

リンクUタイプ リール巻チェイン 鉄

通常単価(税別)
9,8977,932
税込単価
10,8878,725
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

鉄製のリンクチェインです。【特長】・チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすい...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

R-IU20-クローム
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-IU20-クロームの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[スチール] SWRM6
表面処理
クローム
長さ
30m
商品サイズ(mm)
A13.0×B3.3
線径(mm)
2
参考使用荷重(kg)
40.0
-
-

商品情報

特長

商品画像

商品画像

寸法

品番リール寸法リール重量重量
R-IU26120φ×120mm117g122.0g/m
R-IU20120φ×120mm117g64.0g/m
R-IU216N120φ×80mm100g48.0g/m

型番リスト

表示件数
型番
R-IU20-クローム

表面処理

長さ

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
クローム
30m
A13.0×B3.3
2
40.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8977,932
( 8,725 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

鉄製のリンクチェインです。
【特長】
・チェインのつなぎ目がめだたず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいもの魅力です。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取ります。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに最適。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクUタイプ リール巻チェイン 鉄の型番R-IU20-クロームのページです。 型番R-IU20-クロームに関する仕様情報を記載しております。
リンクUタイプ リール巻チェイン 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクUタイプ リール巻チェイン 鉄
リンクUタイプ ファインカラー
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄
リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー
リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格9,8974,412 -6,1868,070 -4,328 -14,713
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目4日目〜1日目〜5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SUS304SWRM6SWRM6A6063W-T3
よく一緒に購入される商品

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト