17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

リンクUタイプ ファインカラー

通常単価(税別)
4,4126,098特別価格
税込単価
4,8536,708特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

鉄製のリンクチェイン。【特長】・チェインのつなぎ目が目立たず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいチェ...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

リンクUタイプ ファインカラー:関連画像

商品画像(IU20E)

リンクUタイプ ファインカラー:関連画像

商品画像(IU216NE)

寸法

リンクUタイプ ファインカラー:関連画像

寸法図

品番 標準寸法 重量 破断荷重 試験荷重
IU20E A13.0×B3.3mm 64.0g/m 128.0kg 50.0kg
IU216NE A6.6×B2.8mm 48.0g/m 12.5kg -

型番リスト

表示件数

表面処理

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A13.0×B3.3
2
40.0
1個
A13.0×B3.3
2
40.0
1個
A13.0×B3.3
2
40.0
1個
A13.0×B3.3
2
40.0
1個
A6.6×B2.8
1.6
5.0
1個
A6.6×B2.8
1.6
5.0
1個
A6.6×B2.8
1.6
5.0
1個
A6.6×B2.8
1.6
5.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9695,237
( 5,761 )
5日目
6,0985,237
( 5,761 )
5日目
6,0985,237
( 5,761 )
5日目
6,0985,237
( 5,761 )
5日目
4,5083,804
( 4,184 )
5日目
4,5083,804
( 4,184 )
5日目
4,4123,804
( 4,184 )
5日目
4,5083,804
( 4,184 )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄製のリンクチェイン。
【特長】
・チェインのつなぎ目が目立たず、ジョイントなどのパーツが利用しやすいチェイン。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクUタイプ ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクUタイプ ファインカラー
リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー
リンクCタイプ ステンレス
リンクCタイプ アルミニウム
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
ワイドマンテル ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,412-4,328 -7,012 -13,2266,1866,230 -
通常出荷日5日目1日目〜1日目〜1日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SUS304A6063W-T3SUS304SWRM6
長さ15m15m30m15m15m15m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト