17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー

通常単価(税別)
4,3288,550特別価格
税込単価
4,7619,405特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

鉄製のリンクチェイン。【特長】・最も基本的でシンプルなチェイン。・取り外しが楽で加工も容易。・チェイン...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー:関連画像

商品画像

寸法

品番 リール寸法 リール重量 重量
R-IL30E 200φ×80mm 250g 142.0g/m
R-IL23E 120φ×120mm 117g 83.0g/m
R-IL16E 120φ×80mm 100g 40.0g/m

型番リスト

表示件数

表面処理

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A16.8×B5.0
1.6
6.0
1個
A16.8×B5.0
1.6
6.0
1個
A16.8×B5.0
1.6
6.0
1個
A16.8×B5.0
1.6
6.0
1個
A30.6×B8.8
2.3
10.0
1個
A30.6×B8.8
2.3
10.0
1個
A30.6×B8.8
2.3
10.0
1個
A30.6×B8.8
2.3
10.0
1個
A32.5×B9.0
3
15
1個
A32.5×B9.0
3
15
1個
A32.5×B9.0
3
15
1個
A32.5×B9.0
3
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3283,434
( 3,777 )
5日目
4,4203,507
( 3,858 )
5日目
4,3283,434
( 3,777 )
5日目
4,4203,507
( 3,858 )
5日目
5,8504,642
( 5,106 )
5日目
5,8504,642
( 5,106 )
5日目
5,8504,642
( 5,106 )
5日目
5,8504,642
( 5,106 )
5日目
8,5506,376
( 7,014 )
1日目
8,2266,528
( 7,181 )
5日目
7,6006,528
( 7,181 )
5日目
7,6006,528
( 7,181 )
5日目

詳細情報

基本情報

鉄製のリンクチェイン。
【特長】
・最も基本的でシンプルなチェイン。
・取り外しが楽で加工も容易。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取り。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム
リンクCタイプ ステンレス
ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー
リンクCタイプ アルミニウム
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,328-6,18614,7137,012 -5,024 -13,226
通常出荷日1日目〜5日目5日目1日目〜5日目1日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SUS304A6063W-T3SUS304SWRM6A6063W-T3
長さ15m15m15m30m15m15m
よく一緒に購入される商品

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト