ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 商品サイズ(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス

通常単価(税別)
6,1865,195
税込単価
6,8055,715
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

ステンレス製のリンクチェイン。【特長】・基本的でシンプルなチェイン。・取り外しが楽で加工も容易。・チェ...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

R-SL20S-ステンレス
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-SL20S-ステンレスの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[ステンレス] SUS304
表面処理
電解研磨
長さ
15m
商品サイズ(mm)
A20.3×B6.0
線径(mm)
2
参考使用荷重(kg)
8
-
-

商品情報

特長

リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス:関連画像

 

商品画像(写真はR-SL20S)

 

寸法

リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス:関連画像

 

寸法図

 

品番 リ一ル寸法 リ一ル重量 重量
R-SL20S 120φX80mm 100g 64.0g/m
R-SL16 120φX80mm 100g 40.0g/m
R-SL14 120φX40mm 75g 32.0g/m
R-SL214 120φX40mm 75g 38.0g/m
R-SL212 120φX40mm 75g 26.0g/m

型番リスト

表示件数
型番
R-SL20S-ステンレス

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A20.3×B6.0
2
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1865,195
( 5,715 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製のリンクチェイン。
【特長】
・基本的でシンプルなチェイン。
・取り外しが楽で加工も容易。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取り。
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なチェイン。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレスの型番R-SL20S-ステンレスのページです。 型番R-SL20S-ステンレスに関する仕様情報を記載しております。
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
リンクCタイプ ステンレス
サッシュ リール巻チェイン ステンレス
シングルジャック リール巻チェイン ステンレス
ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス
ワイドマンテル リール巻チェーン ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格6,1867,012 -8,754 -6,146 -7,4039,704 -
通常出荷日5日目1日目〜5日目〜5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨
長さ15m30m15m15m15m15m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト