ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 表面処理

  • 商品サイズ(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

リンクCタイプチェイン 鉄

通常単価(税別)
5,5954,271
税込単価
6,1554,698
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。・丹念な表面処理で、美しさも追求してい...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

型番:

IL20-クローム
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

IL20-クロームの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[スチール] SWRM6
表面処理
クローム
長さ
30m
商品サイズ(mm)
A26.5×B7.8
線径(mm)
2
参考使用荷重(kg)
7.0
-
-

商品情報

取り外しが楽で加工も簡単なシンプルなチェーン

IL232、IL30、IL26、IL23、IL20、IL20S、IL16、IL14、IL214

メニューや表札の吊り下げなどで使用されているシンプルなチェーン。

使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

1本吊り、2本吊り参考図と1本の参考荷重

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。
2本のチェーンで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。
1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。
参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

傷やワイヤー末端のほつれは強度を弱めます

傷ついたチェーンやワイヤーロープ、折れたワイヤーロープ、変形した金具などはご使用にならないでください。また、ワイヤーロープの末端処理はていねいに行うようにしてください。

ねじって使用しないでください

チェーン・ワイヤーロープのねじれは、製品の寿命を短くします。ご使用前にねじれを取り除いてください。

角に直接あてないでください

チェーンやワイヤーロープを荷物などの角に直接当てると、ゆがみや損傷の原因になります。角とチェーン・ワイヤーロープの間に添えるものを入れて、使用してください。

錆びる危険のある場所ではステンレスチェーン、真ちゅうチェーン等をご使用ください

一般のチェーンも防錆加工を施していますが、湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になると、腐食する危険性がありますので、電解研磨で耐食性を高めたステンレスチェーン、または真ちゅうチェーンをご利用ください。

型番リスト

表示件数
型番
IL20-クローム

表面処理

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
クローム
A26.5×B7.8
2
7.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,5954,271
( 4,698 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・形状や線径のバリエーションが豊富で、強度や価格も魅力。
・丹念な表面処理で、美しさも追求している。
・取り外しが楽で加工も容易。
・線径1.2mm、1.4mm、1.6mm、2.0mm、2.3mm、2.6mm、3.0mm、3.2mmのバリエーション。
【用途】
・飲食店のメニュー吊り下げ、ご家庭の表札吊り下げなど様々な用途に多く利用されている。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクCタイプチェイン 鉄の型番IL20-クロームのページです。 型番IL20-クロームに関する仕様情報を記載しております。
リンクCタイプチェイン 鉄のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
掲示物の掲示
5
満足度:5.0
イジェクタパイプで製作した組立ラインへ作業標準書等をつるす際に使用したが、ペンチで外し自由に長さを調節できる為、使用勝手...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取り外し、長さ変更は市販のペンチなどで可能ですか?
A
曲げ伸ばしを繰り返しますと、金属疲労により強度が低下します。基本的にはリンクをカットしてご使用下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクCタイプチェイン 鉄
リンクCタイプ ステンレス
リンクCタイプ アルミニウム
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー
リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格5,5957,012 -13,2266,1864,328 -14,713
通常出荷日4日目1日目〜1日目5日目1日目〜5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SUS304A6063W-T3SUS304SWRM6A6063W-T3
長さ30m30m15m15m15m15m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト