17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 表面処理

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

リンクCタイプ アルミニウム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,226
税込単価
14,549

アルミ製のリンクチェイン。【特長】・強度に優れたアルミ合金を採用。軽さと強度を...

詳細情報を確認する
  • 種類
    チェーン
  • 材質
    A6063W-T3
  • 長さ
    15m
  • 商品サイズ (mm)
    A35.0×B8.0
  • 線径 (mm)
    5
  • 参考使用荷重 (kg)
    35
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

外形図

リンクCタイプ アルミニウム 外形図

製品仕様

型番材質表面処理破断荷重参考使用荷重線径標準寸法重量
AL50A6063W-T3104.5kg35.0kg5.0mmA35.0×B8.0mm140.0g/m

型番リスト

表示件数

表面処理

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,226
( 14,549 )
1日目
13,226
( 14,549 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ製のリンクチェイン。
【特長】
・強度に優れたアルミ合金を採用。軽さと強度を両立。
【用途】
・装飾に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクCタイプ アルミニウムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクCタイプ アルミニウム
リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム
フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C
フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C
ワイドマンテル ファインカラー
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格13,22614,71310,12211,162 -6,230 -11,033
通常出荷日1日目5日目5日目〜5日目〜5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質A6063W-T3A6063W-T3A1070WA1070WSWRM6C2700W
長さ15m15m30m30m15m15m
商品サイズ(mm)A35.0×B8.0A35.0×B8.0A3.8×B2.0A3.8×B2.0A13.2×B6.4A8.9×B3.4
線径(mm)551.21.22.62

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト