17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

リンク リール巻チェイン プラスチック

通常単価(税別)
3,80412,198特別価格
税込単価
4,18413,418特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~14日目

プラスチック製の小判型チェーン。【特長】・もつれにくく、引き出しやすいリール巻タイプ。・線径2.0mm...

詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

プラスチック製の小判型のチェーンをリールに巻いた製品

プラスチック製チェイン リール巻タイプ

R-PW80

工事現場や展示の誘導用などで多く使用されている、プラスチック製のチェーン。

シーンに応じて選べるカラーバリエーション

白

黄

赤

黒

蛍光/黄

蛍光/黄

使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

1本吊り、2本吊り参考図と1本の参考荷重

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。
2本のチェーンで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。
1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。
参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

傷やワイヤー末端のほつれは強度を弱めます

傷ついたチェーンやワイヤーロープ、折れたワイヤーロープ、変形した金具などはご使用にならないでください。また、ワイヤーロープの末端処理はていねいに行うようにしてください。

ねじって使用しないでください

チェイン・ワイヤーロープのねじれは、製品の寿命を短くします。ご使用前にねじれを取り除いてください。

角に直接あてないでください

チェーンやワイヤーロープを荷物などの角に直接当てると、ゆがみや損傷の原因になります。角とチェーン・ワイヤーロープの間に添えるものを入れて、使用してください。

錆びる危険のある場所ではステンレスチェーン、真ちゅうチェーン等をご使用ください

一般のチェーンも防錆加工を施していますが、湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になると、腐食する危険性がありますので、電解研磨で耐食性を高めたステンレスチェーン、または真ちゅうチェーンをご利用ください。

プラスチックチェーンは吊り下げ用としては、不適当です

プラスチックチェーンは、荷重を継続的にかけると、伸びて切れます。吊り下げ用としてのご利用はおすすめできません。

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

最小発注数量
15m
A10.5×B3.5
2
1個
15m
A10.5×B3.5
2
1個
10m
A13.0×B3.7
3
1個
10m
A13.0×B3.7
3
1個
15m
A15.8×B6.7
4
1個
15m
A15.8×B6.7
4
1個
15m
A15.8×B6.7
4
1個
30m
A23.5×B7.0
6
1個
30m
A23.5×B7.0
6
1個
30m
A23.5×B7.0
6
1個
黄/黒
30m
A23.5×B7.0
6
1個
15m
A36.0×B11.0
8
1個
15m
A36.0×B11.0
8
1個
黄/黒
15m
A36.0×B11.0
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5663,623
( 3,985 )
5日目
4,8003,624
( 3,986 )
5日目
3,804
( 4,184 )
1日目
3,804
( 4,184 )
5日目
6,2784,982
( 5,480 )
14日目
6,2784,982
( 5,480 )
5日目
6,2784,982
( 5,480 )
5日目
12,1989,941
( 10,935 )
5日目
11,9419,940
( 10,934 )
5日目
12,1989,941
( 10,935 )
5日目
11,9419,940
( 10,934 )
6日目
7,7026,112
( 6,723 )
1日目
7,0096,112
( 6,723 )
5日目
7,7026,112
( 6,723 )
5日目

詳細情報

基本情報

プラスチック製の小判型チェーン。
【特長】
・もつれにくく、引き出しやすいリール巻タイプ。
・線径2.0mm、3.0mm、4.0mm、6.0mm、8.0mmのバリエーション。
・線径2.0mm・3.0mmは白・黄、線径4.0mmは白・黄・赤・黒のカラーバリエーション。
・線径6.0mmは白・黄・赤・黒・黄/黒、線径8.0mmは白・黄・黄/黒のカラーバリエーション。
【用途】
・工事現場や展示会の誘導用などに多く利用されている。
・吊り下げには適さない。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンク リール巻チェイン プラスチックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q野外で使用できますか?
A
プラスチックパーツは、熱や直射日光に劣化しやすく、また、継続して荷重をかけ続けると伸びて破断することがあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンク リール巻チェイン プラスチック
蛍光リンク リール巻チェイン プラスチック
リンク プラスチック
ヘビーリンク リール巻チェイン ステンレス
ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格3,804-7,702 -6,613 -8,156 -8,070 -6,186
通常出荷日1日目〜6日目〜1日目〜5日目4日目〜5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンステンレスSWRM6SUS304
よく一緒に購入される商品

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト