17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラダー ステンレス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ラダー ステンレス

販売終了

型番

SR209-ステンレス

2020年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

二重チェインの一種。
【特長】
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
【用途】
・歯車にかみ合うため、伝動用として使用。

指定中の仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[ステンレス] SUS304
表面処理
電解研磨
長さ
10m
商品サイズ(mm)
A4.8×B5.0×C2.8
線径(mm)
0.9
参考使用荷重(kg)
10.0
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト