17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ライト リール巻チェイン ファインカラー

通常単価(税別)
4,5434,639特別価格
税込単価
4,9975,103特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

二重チェインのピッチを大きくした商品。【特長】・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ライト リール巻チェイン

ライト リール巻チェイン ファインカラー:関連画像

R-IR113E

品番 リール寸法 リール重量 重量
R-IR113E 120φ×80mm 100g 40.0g/m

 

ファインカラー

 

  • 電着塗装。
  • 下地にニッケルメッキやユニクロームメッキを施し耐蝕性を確保した上に、電気的に粒子状にした塗料を付着させる方法。
  • 定番では鉄に施され、強さに美しさをプラス。

型番リスト

表示件数

表面処理

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,5433,961
( 4,357 )
5日目
4,6393,961
( 4,357 )
5日目
4,5433,961
( 4,357 )
5日目
4,6393,961
( 4,357 )
5日目

詳細情報

基本情報

二重チェインのピッチを大きくした商品。
【特長】
・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。
・強さと美しさを両立させたタイプ。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライト リール巻チェイン ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライト リール巻チェイン ファインカラー
ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー
ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー
三つ組 リール巻チェーン ファインカラー
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
ワイドマンテル ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,543-5,024 -7,009 -5,13611,0336,230 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6C2700WSWRM6
長さ15m15m15m15m15m15m
商品サイズ(mm)A19.3×B5.8×C4.7A5.6×B2.6A13.2×B6.4A15.0×B5.0A8.9×B3.4A13.2×B6.4
線径(mm)1.31.62.61.722.6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト