17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

マンテル ステンレス

通常単価(税別)
10,90232,443特別価格
税込単価
11,99235,687特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~14日目

チェインのリンクを90度ひねって強度を増し、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。【特長】・電解研磨...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

チェインステンレス マンテル

マンテル ステンレス:関連画像

SM30

マンテル ステンレス:関連画像

SM25

マンテル ステンレス:関連画像

SM20

マンテル ステンレス:関連画像

SM16L

マンテル ステンレス:関連画像

SM12L

マンテル ステンレス:関連画像

寸法図

品番標準寸法重量破断荷重試験荷重
SM30A12.6×B5.5mm182.0g/m539.0kg130.0kg
SM25A9.6×B4.4mm132.0g/m443.0kg100.0kg
SM20A8.7×B3.4mm82.0g/m188.0kg60.0kg
SM16LA8.5×B2.5mm44.0g/m162.8kg40.0kg
SM12LA5.5×B2.1mm27.6g/1m120.0kg25.0kg

ステンレス

  • 合金鋼の一種。
  • 約13%以上のクロムを含むものをステンレスと呼び、サビに強いことと独特の光沢が特長。
  • ニッサチェインでは一般に18-8ステンレスと呼ばれ、厨房用品や建築金物に用いられるSUS304を中心に海水などにも強いSUS316などを製品に使用。

電解研磨

  • 電気的に金属平面を平滑化して独特の光沢を出し、耐蝕性を向上させる処理。
  • 耐蝕性では他の追随を許さない優れた処理。
  • ステンレス製品に施される。

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A5.5×B2.1
1.2
25
1個
A8.5×B2.5
1.6
40.0
1個
A8.7×B3.4
2
60
1個
A9.6×B4.4
2.5
100
1個
A12.5×B5.5
3
130.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,9028,973
( 9,870 )
5日目
11,4209,400
( 10,340 )
14日目
17,30113,975
( 15,373 )
1日目
27,51321,449
( 23,594 )
5日目
32,44325,292
( 27,821 )
5日目

詳細情報

基本情報

チェインのリンクを90度ひねって強度を増し、仕上がりの美しさと扱いやすさが特長です。
【特長】
・電解研磨仕上げを施した美しいチェインです。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なチェイン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンテル ステンレスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
可動する部分に使用
4
満足度:4.0
納期が早かったのが嬉しかった。 他にも継続購入しているので、安く手に入ってよかった。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンテル ステンレス
マンテル 真ちゅう
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
ショートマンテル ステンレス
ワイドマンテル ステンレス
サッシュ ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格10,902-21,34711,03312,456 -18,293 -14,550 -
通常出荷日1日目〜1日目5日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SUS304C2700WC2700WSUS304SUS304SUS304
表面処理電解研磨キリンスキリンス電解研磨電解研磨電解研磨
長さ30m30m15m30m30m30m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト