17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー

通常単価(税別)
19,34021,675特別価格
税込単価
21,27423,843特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

溶接付きリンクチェイン。 【特長】 ・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。 ・強...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー 外形図

製品仕様

型番材質表面処理線径標準寸法破断荷重参考使用荷重リール寸法リール重量重量
R-IW48ESWRM64.8mmA27.0×B7.0mm500.0kg150.0kg200φ×120mm268g400.0g/m
R-IW30ESWRM63.0mmA21.0×B5.0mm140.0kg50.0kg200φ×80mm250g150.0g/m

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
30m
A21.0×B5.0
3
50
1個
30m
A21.0×B5.0
3
50
1個
30m
A21.0×B5.0
3
50
1個
30m
A21.0×B5.0
3
50
1個
15m
A27.0×B7.0
4.8
150.0
1個
15m
A27.0×B7.0
4.8
150.0
1個
15m
A27.0×B7.0
4.8
150.0
1個
15m
A27.0×B7.0
4.8
150.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,59216,498
( 18,148 )
5日目
20,59216,498
( 18,148 )
5日目
21,67516,999
( 18,699 )
5日目
20,59216,498
( 18,148 )
5日目
19,34015,495
( 17,045 )
5日目
19,75515,495
( 17,045 )
5日目
19,34015,495
( 17,045 )
5日目
19,34015,495
( 17,045 )
5日目

詳細情報

基本情報

溶接付きリンクチェイン。
【特長】
・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。
・強さと美しさを両立させたタイプ。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取り。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー
ヘビーリンク リール巻チェイン ステンレス
ヘビーリンク ファインカラー
ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄
リンクCタイプ リール巻チェイン ファインカラー
ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格19,340-8,156 -17,251 -8,070 -4,328 -5,024 -
通常出荷日5日目5日目5日目4日目〜1日目〜5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6ステンレスSWRM6SWRM6SWRM6SWRM6

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト