17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

ヘビーリンク 鉄

通常単価(税別)
6,90681,538特別価格
税込単価
7,59789,692特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~14日目

鉄製の線径の大きな溶接付のチェーン。【特長】・線径3.0mm、4.0mm、4.8mm、5.5mm、6....

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

鉄製の大きな線径の溶接付きのチェーン

上からIW115、IW85、IW75、IW65、IW55、IW48、IW40、IW30

丹念な表面処理で、美しさも追及されたもっとも代表的なチェーン。

使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

1本吊り、2本吊り参考図と1本の参考荷重

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。
2本のチェーンで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。
1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。
参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

傷やワイヤー末端のほつれは強度を弱めます

傷ついたチェーンやワイヤーロープ、折れたワイヤーロープ、変形した金具などはご使用にならないでください。また、ワイヤーロープの末端処理はていねいに行うようにしてください。

ねじって使用しないでください

チェーン・ワイヤーロープのねじれは、製品の寿命を短くします。ご使用前にねじれを取り除いてください。

角に直接あてないでください

チェーンやワイヤーロープを荷物などの角に直接当てると、ゆがみや損傷の原因になります。角とチェーン・ワイヤーロープの間に添えるものを入れて、使用してください。

錆びる危険のある場所ではステンレスチェーン、真ちゅうチェーン等をご使用ください

一般のチェーンも防錆加工を施していますが、湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になると、腐食する危険性がありますので、電解研磨で耐食性を高めたステンレスチェーン、または真ちゅうチェーンをご利用ください。

型番リスト

表示件数

表面処理

長さ

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
クローム
15m
A21.0×B5.0
3
50
1個
ユニクロ
30m
A21.0×B5.0
3
50
1個
クローム
15m
A24.0×B6.0
4
100
1個
ユニクロ
30m
A24.0×B6.0
4
100
1個
クローム
15m
A27.0×B7.0
4.8
150.0
1個
ユニクロ
30m
A27.0×B7.0
4.8
150.0
1個
クローム
15m
A30.0×B9.0
5.5
200
1個
ユニクロ
30m
A30.0×B9.0
5.5
200
1個
ユニクロ
30m
A37.0×B10.0
6.5
250
1個
ユニクロ
30m
A39.0×B10.0
7.3
350
1個
ユニクロ
30m
A40.0×B11.0
8.3
450.0
1個
ユニクロ
30m
A51.0×B17.0
11.5
500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,595
( 12,755 )
5日目
8,020
( 8,822 )
5日目
16,39015,434
( 16,977 )
5日目
6,906
( 7,597 )
1日目
12,48911,993
( 13,192 )
5日目
9,969
( 10,966 )
14日目
15,085
( 16,594 )
5日目
13,254
( 14,579 )
11日目
22,27919,102
( 21,012 )
4日目
29,48925,030
( 27,533 )
5日目
37,57631,146
( 34,261 )
11日目
81,53867,994
( 74,793 )
6日目

詳細情報

基本情報

鉄製の線径の大きな溶接付のチェーン。
【特長】
・線径3.0mm、4.0mm、4.8mm、5.5mm、6.5mm、7.5mm、8.5mm、11.5mmのバリエーション。
・表面処理: 線径6.5mm、7.5mm、8.5mmはユニクロメッキのみ。
・表面処理: 線径3.0mm、4.0mm、4.8mm、5.5mmについては代用クロームメッキ(スズコバルト)も選択可能。
【用途】
・駐車場や、公園、歩道の間仕切りとして多く利用されている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーリンク 鉄のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の転倒防止用として使用しています
5
満足度:5.0
装置の転倒防止用として使用しています。転倒防止する物をこの商品を使って建屋鉄骨に巻き付け、端末をシャックルで固定していま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーリンク 鉄
ヘビーリンク リール巻チェイン 鉄
ヘビーリンク ステンレス
ヘビーリンク ファインカラー
ヘビーリンク リール巻チェイン ステンレス
ヘビーリンク リール巻チェイン ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格6,906-8,070 -14,520 -17,251 -8,156 -19,340 -
通常出荷日1日目〜4日目〜4日目〜5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6ステンレスSWRM6ステンレスSWRM6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト