17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ヘビーリンク ステンレス

通常単価(税別)
14,52099,421特別価格
税込単価
15,972109,363特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~11日目

ステンレス製の線径の大きな溶接付のチェーン。【特長】・線径2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0m...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

錆びにくく屋外でも使えるステンレス製のヘビーリンク

上からSW1080、SW1060、SW1050、SW1040、SW1040、1030SW、1025、SW1020

2.0~8.0mmの豊富なバリエーションをご用意。
ステンレス製の線径の大きな溶接付のヘビーリンクチェイン。

使用上の注意

適正荷重は、使用条件によって変わります

1本吊り、2本吊り参考図と1本の参考荷重

急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって異なります。
2本のチェーンで物を支える場合は、1本ずつ均等に荷重をかけるようにしてください。
1点より角度をつけて吊る場合、角度が大きくなるほど数値は下がります。
参考使用荷重はあくまでも目安としてご利用の上、表示数値に多少の余裕をもたせた荷重でご利用くださるようにおすすめします。

傷やワイヤー末端のほつれは強度を弱めます

傷ついたチェーンやワイヤーロープ、折れたワイヤーロープ、変形した金具などはご使用にならないでください。また、ワイヤーロープの末端処理はていねいに行うようにしてください。

ねじって使用しないでください

チェーン・ワイヤーロープのねじれは、製品の寿命を短くします。ご使用前にねじれを取り除いてください。

角に直接あてないでください

チェーンやワイヤーロープを荷物などの角に直接当てると、ゆがみや損傷の原因になります。角とチェーン・ワイヤーロープの間に添えるものを入れて、使用してください。

錆びる危険のある場所ではステンレスチェーン、真ちゅうチェーン等をご使用ください

一般のチェーンも防錆加工を施していますが、湿気の多い場所や戸外で長期間ご使用になると、腐食する危険性がありますので、電解研磨で耐食性を高めたステンレスチェーン、または真ちゅうチェーンをご利用ください。

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A12.0×B3.5
2
100
1個
A14.0×B4.5
2.5
200
1個
A19.0×B5.0
3
300.0
1個
A26.0×B6.5
4
600.0
1個
A27.0×B8.0
5
800.0
1個
A31.0×B9.0
6
1100.0
1個
A38.0×B12.0
8
2000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,52012,009
( 13,210 )
5日目
18,59814,720
( 16,192 )
6日目
18,22715,609
( 17,170 )
4日目
20,52817,676
( 19,444 )
5日目
30,30826,710
( 29,381 )
5日目
51,56938,269
( 42,096 )
11日目
99,42170,340
( 77,374 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステンレス製の線径の大きな溶接付のチェーン。
【特長】
・線径2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm、5.0mm、6.0mm、8.0mmのバリエーションがあり、1本30m。
・表面処理: 研磨。
【用途】
・ステンレス製のためさびにくく、駐車場や、公園、歩道の間仕切りとして多く利用されている。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーリンク ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘビーリンク ステンレス
リンクCタイプ ステンレス
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
ショートマンテル ステンレス
ワイドマンテル ステンレス
マンテル ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格14,520-7,012 -6,18612,456 -18,293 -10,902 -
通常出荷日4日目〜1日目〜5日目1日目〜1日目〜1日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質ステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理研磨電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨
長さ30m30m15m30m30m30m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト