17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ

  • 商品サイズ(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

フリクションショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう

通常単価(税別)
18,08220,132特別価格
税込単価
19,89022,145特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

フリクションマンテルのピッチが小さいタイプ。【特長】・塩分に強くサビにくいチェイン。・チェインが縺れな...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

特長

フリクションショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう:関連画像

商品画像

 

真ちゅう

  • 銅と亜鉛の合金を一般に真ちゅうと呼ぶ。
  • C2700WやC2680Rを製品に使用。
  • 真ちゅうは加工性がよく美しい金色をしているためアクセサリーなどに用いられる。
  • 塩分に強くサビにくいため、多湿な場所や屋外に適している。

寸法

品番 リール寸法 リール重量 重量
R-BS32F 120φ×120mm 117g 248.0g/m
R-BS25F 120φ×80mm 100g 150.0g/m

型番リスト

表示件数

長さ

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
15m
A7.8×B3.8
2.5
70
1個
10m
A9.3×B4.8
3.2
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,13216,129
( 17,742 )
5日目
18,08214,832
( 16,315 )
5日目

詳細情報

基本情報

フリクションマンテルのピッチが小さいタイプ。
【特長】
・塩分に強くサビにくいチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取り。
【用途】
・多湿な場所や戸外での使用に適しているチェイン。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリクションショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅうのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリクションショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう
フリクションショートマンテル 真ちゅう
フリクションショートマンテル リール巻チェイン 鉄
ショートマンテル リール巻チェイン 真ちゅう
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
ビクター リール巻チェイン 真ちゅう
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格18,082-38,445 -7,955 -7,132 -11,0336,629 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質C2700WC2700WSWRM6C2700WC2700WC2700W
表面処理キリンスキリンスクロームキリンスキリンスキリンス

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト