17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C

通常単価(税別)
11,16211,401特別価格
税込単価
12,27812,541特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~6日目

フリクションショートマンテルの面取り部の素材感を活かした製品。【特長】・軽量性と鮮やかなカラーの美しさ...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C 外形図

製品仕様

型番材質表面処理線径標準寸法破断荷重参考使用荷重リール寸法リール重量重量
R-AS12CA1070W1.2mmA3.8×B2.0mm4.0kg1.0kg120φ×40mm75g11.5g/m

型番リスト

表示件数

表面処理

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,4019,292
( 10,221 )
5日目
11,4019,292
( 10,221 )
5日目
11,4019,292
( 10,221 )
5日目
11,1629,293
( 10,222 )
6日目
11,1629,293
( 10,222 )
6日目

詳細情報

基本情報

フリクションショートマンテルの面取り部の素材感を活かした製品。
【特長】
・軽量性と鮮やかなカラーの美しさが特徴のチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取り。
【用途】
・装飾や手芸などの用途に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリクションショートマンテル リール巻チェイン アルミニウム AS12C
フリクションショートマンテル アルミニウム AS12C
リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム
リンクCタイプ アルミニウム
ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格11,162-10,12214,71313,2265,024 -11,033
通常出荷日5日目〜5日目〜5日目1日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質A1070WA1070WA6063W-T3A6063W-T3SWRM6C2700W
長さ30m30m15m15m15m15m
商品サイズ(mm)A3.8×B2.0A3.8×B2.0A35.0×B8.0A35.0×B8.0A5.6×B2.6A8.9×B3.4
線径(mm)1.21.2551.62

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト