17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

フリクションショートマンテル 鉄

通常単価(税別)
12,80120,245特別価格
税込単価
14,08122,270特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

フリクションマンテルのピッチが小さいタイプ。【特長】・フラットな形状と光の反射が美しいタイプ。・丹念な...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

フリクションショートマンテル 鉄:関連画像

寸法図

品番 標準寸法 重量 破断荷重
IS30F A9.0×B5.0mm 176.0g/m 220.0kg
IS25F A7.8×B3.8mm 132.0g/m 188.0kg
IS20F A6.5×B3.0mm 89.0g/m 120.0kg
IS16F A5.6×B2.6mm 54.0g/m 80.0kg

フリクションマンテルのピッチが小さいタイプ。

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A5.6×B2.6
1.6
25
1個
A6.5×B3.0
2
40.0
1個
A7.8×B3.8
2.5
60
1個
A9.0×B5.0
3
90.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,80110,562
( 11,618 )
5日目
14,40111,631
( 12,794 )
5日目
17,60114,520
( 15,972 )
5日目
20,24516,220
( 17,842 )
5日目

詳細情報

基本情報

フリクションマンテルのピッチが小さいタイプ。
【特長】
・フラットな形状と光の反射が美しいタイプ。
・丹念な表面処理で、美しさも追求。
【用途】
・様々な装飾に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フリクションショートマンテル 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリクションショートマンテル 鉄
フリクションショートマンテル 真ちゅう
サッシュ 鉄
フリクションマンテル 鉄
ユニクロヘビーリンク 鉄
サッシュ リール巻チェイン 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格12,801-38,445 -6,755 -20,265 -6,335 -4,236 -
通常出荷日5日目5日目1日目〜5日目1日目〜4日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6C2700WSPCCSWRM6SWRM6SPCC
表面処理クロームキリンスユニクロクロームユニクロユニクロ
長さ30m30m30m30m30m15m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト