17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

ビクター リール巻チェイン ステンレス

通常単価(税別)
4,95514,886
税込単価
5,45116,375
通常出荷日:5日目

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェイン。【特長】・電解研磨仕上げを施した美しい...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

チェイン部分

ビクター リール巻チェイン ステンレス:関連画像

SV6、SV20、SV16、SV12

ビクター リール巻チェイン ステンレス:関連画像

外形図

品番 線径 標準寸法 重量 破断荷重 参考使用荷重 材質 表面処理
SV26 2.6mm A36.8×B7.5mm 146.0g/m 527.0kg 100.0kg SUS304 電解研磨
SV20 2.0mm A28.0×B5.5mm 86.0g/m 239.0kg 80.0kg SUS304 電解研磨
SV16 1.6mm A22.8×B4.5mm 54.0g/m 180.0kg 50.0kg SUS304 電解研磨
SV12 1.2mm A17.6×B3.5mm 30.0g/m 75.0kg 30.0kg SUS304 電解研磨

リール巻

品番 リール寸法 リール重量 重量
R-SV26 200φ×80mm 250g 146.0g/m
R-SV20 200φ×80mm 250g 86.0g/m
R-SV16 120φ×80mm 100g 54.0g/m
R-SV12 120φ×40mm 75g 30.0g/m

型番リスト

表示件数

長さ

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
15m
A17.6×B3.5
1.2
30
1個
15m
A22.8×B4.5
1.6
50
1個
30m
A28.0×B5.5
2
80
1個
15m
A36.8×B7.5
2.6
100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,955
( 5,451 )
5日目
5,496
( 6,046 )
5日目
14,886
( 16,375 )
5日目
11,183
( 12,301 )
5日目

詳細情報

基本情報

複雑な形状で強度を大幅に向上するとともに安定性を高めたチェイン。
【特長】
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでの使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビクター リール巻チェイン ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクター リール巻チェイン ステンレス
ビクター チェイン ステンレス
ビクター リール巻チェイン 真ちゅう
ショートマンテル リール巻チェイン ステンレス
マンテル リール巻チェイン ステンレス
サッシュ リール巻チェイン ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,955-8,331 -5,660 -6,341 -5,674 -6,947 -
通常出荷日5日目4日目〜5日目5日目1日目〜5日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SUS304SUS304C2700WSUS304SUS304SUS304
表面処理電解研磨電解研磨キリンス電解研磨電解研磨電解研磨

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト