ファクトリーサプライ用品技術窓口
チェインと止め金具のセット品。【特長】・市販のドライバー1本で、棚やボックスの取付けができる、チェイン...
詳細を確認
使用例

リビングの壁面棚に

T-101の外観

T-105の外観

上部金具にチェインを通し、木部に木ネジ(長)でしっかり止める。

棚受けのL型金具を上部金具取り付け棚に合わせて木部に木ネジ(長)でしっかり止める。

チェインの長さを決め連結部に通し、長さ調整金具を上部金具の取り付け幅に合わせて、板に木ネジ(長)でしっかり止める。

L型金具に棚板を木ネジ(短)でしっかり止める。
| 品番 | 材質・表面処理 | 内容 | 版厚サイズ | 商品サイズ |
|---|---|---|---|---|
| T-101 | 鉄・白 | [ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×2本 | 18~19mm | W:90・H:170・D:20mm |
| T-102 | 鉄・黒 | [ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×2本 | 18~19mm | W:90・H:170・D:20mm |
| T-103 | 鉄・白 | [ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×2本 | 15~16mm | W:90・H:170・D:20mm |
| T-104 | 鉄・黒 | [ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×2本 | 15~16mm | W:90・H:170・D:20mm |
| T-105 | 鉄・白 | [ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×1本 | 18~19mm | W:90・H:170・D:20mm |
| T-106 | 鉄・黒 | [ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×1本 | 18~19mm | W:90・H:170・D:20mm |
| T-107 | 鉄・白 | [ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×1本 | 15~16mm | W:90・H:170・D:20mm |
| T-108 | 鉄・黒 | [ワイドマンテルIM120×70cm/取付金具]×1本 | 15~16mm | W:90・H:170・D:20mm |
チェインと止め金具のセット品。
【特長】
・市販のドライバー1本で、棚やボックスの取付けができる、チェインで吊るセット。
【用途】
・リビングの壁面棚やサニタリーの壁面やトイレのコーナーに。

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

ニッサチェイン
ビス止め端子 ステンレス

水本機械製作所
ステンレス マンテルチェーン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):740円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

フジワラ
カットレギュラーチェーン
5通常価格(税別):2,591円~

トラスコ中山
ボールチェーンカップリング 真鍮/ステンレス
0通常価格(税別):207円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~