17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

チェインコレクション

通常単価(税別)
376478
税込単価
414526
通常出荷日:4日目

加工の手間をかけずに簡単に役立つチェーンとパーツを組み合わせたチェーン。【特長】・仕上がりが美しいマン...

詳細を確認
  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

加工の手間をかけずに、役立つパーツが組み合わさったチェーン

チェインコレクション

仕上がりが美しいマンテルチェーンを中心に、Sフック付、ビス止め端子付、ダブルリング付、スナップ付の端子のものを用意。

用途に合わせて選べる端子タイプ5種類

ビス止め端子・Sフック(C-201~C-206) 陶器などの重量物も安心して吊るすことができる。

ビス止め端子・Sフック(C-201~C-206)
陶器などの重量物も安心して吊るすことができる。

ビス止め端子・ビス止め端子(C-207~C-212) 絵画や表彰状など、額を吊るのに最適。

ビス止め端子・ビス止め端子(C-207~C-212)
絵画や表彰状など、額を吊るのに最適。

Sフック・Sフック。 端末がSフックなので掛けはずしが簡単。 C-213~C-220。

Sフック・Sフック(C-213~C-220)
端末がSフックなので掛けはずしが簡単。

ダブルリング・ダブルリング。 雰囲気づくりのタペストリーも掛け方いろいろ。 C-221~C-230

ダブルリング・ダブルリング(C-221~C-230)
雰囲気づくりのタペストリーも掛け方いろいろ。

スナップ・キーリング。 忘れやすい鍵の束もバッグに取付けができて安心。 C-231~233

スナップ・キーリング(C-231~233)
忘れやすい鍵の束もバッグに取付けができて安心。

型番リスト

表示件数

材質

表面処理

参考使用荷重

(kg)

チェイン内容

先端金具

最小発注数量
[スチール] 鉄
クローム
2.0
SマンテルIS12N×800mm
SBR75-36/ISH23
5個
[スチール] 鉄
クローム
2.0
SマンテルIS12N×400mm
SBR75-36/ISH23
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
4日目
376
( 414 )
4日目

詳細情報

基本情報

加工の手間をかけずに簡単に役立つチェーンとパーツを組み合わせたチェーン。
【特長】
・仕上がりが美しいマンテルチェーン(代用クロームメッキ)中心。
・両端へSフック付、ビス止め端子付、ダブルリング付、スナップ付の物を準備。
・全長400mm・800mmのものがあり、先端パーツ取り付け済みのため、すぐに使用可能。
【用途】
・飲食店のメニュー吊り下げ、ご家庭の表札吊り下げなど、様々な用途に多く利用されている。
・スナップ・キーリングタイプは先端にスナップ付きで取り外しが容易、鍵の束をバッグに取り付けが可能。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェインコレクションのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
水槽のゴム栓をぶら下げるために使用
5
満足度:5.0
風呂の水栓を再現でき使い勝手が良い、水栓器具のカタログでは不明な寸法が分かるので安心して設計できる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェインコレクション
ハングチェイン
ショートマンテル ファインカラー
ワイドマンテル ファインカラー
ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう
リンクCタイプ リール巻チェイン アルミニウム
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格376-1,640 -4,474 -6,230 -15,44314,713
通常出荷日4日目1日目5日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
商品サイズ(mm)W:70・H:145・D:18W:70・H:550・D:30A5.6×B2.6A13.2×B6.4A12.9×B6.4A35.0×B8.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング