ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス

型番:

R-SJ216-ステンレス
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R-SJ216-ステンレスの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
[ステンレス] SUS304
表面処理
電解研磨
長さ
15m
商品サイズ(mm)
A8.2×B3.7
線径(mm)
1.6
参考使用荷重(kg)
6.0
-
-

商品情報

外形図

ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス 外形図

製品仕様

型番材質表面処理線径標準寸法破断荷重参考使用荷重リール寸法リール重量重量
R-SJ216SUS304電解研磨1.6mmA8.2×B3.7mm19.8kg6.0kg120φ×80mm100g60.0g/m

型番リスト

表示件数
型番
R-SJ216-ステンレス
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,495
( 7,145 )
5日目

詳細情報

基本情報

三ツ組チェインのピッチを小さくしたチェーン。
【特長】
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでの使用に最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルジャック リール巻チェイン ステンレスの型番R-SJ216-ステンレスのページです。 型番R-SJ216-ステンレスに関する仕様情報を記載しております。
ダブルジャック リール巻チェイン ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス
ダブルジャック ステンレス
マンテル リール巻チェイン 真ちゅう
ワイドマンテル リール巻チェーン 真ちゅう
マンテル 真ちゅう
ワイドマンテル 真ちゅう
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格6,49511,1539,18612,66816,37623,266
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目1日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SUS304SUS304C2700WC2700WC2700WC2700W
表面処理電解研磨電解研磨キリンスキリンスキリンスキリンス
長さ15m30m15m15m30m30m
商品サイズ(mm)A8.2×B3.7A8.2×B3.7A8.9×B3.4A12.9×B6.4A8.9×B3.4A12.9×B6.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト