17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品サイズ(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シングルジャック リール巻チェイン ステンレス

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

シングルジャック リール巻チェイン ステンレス:関連画像

シングルジャック リール巻チェイン ステンレスの外観

品番 リール寸法 リール重量 重量 表面処理
R-SJ120 120φ×80mm 100g 74.0g/m 電解研磨
R-SJ116 120φ×80mm 100g 48.0g/m 電解研磨

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A12.6×B4.6
1.6
6.0
1個
A15.6×B5.3
2
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,393
( 5,932 )
5日目
7,246
( 7,971 )
5日目

詳細情報

基本情報

リンクの一方を90度ひねったタイプのチェーン。
【特長】
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っていく。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでの使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルジャック リール巻チェイン ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルジャック リール巻チェイン ステンレス
シングルジャック ステンレス
ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス
サッシュ リール巻チェイン ステンレス
ダブルジャック ステンレス
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格5,393-9,186 -6,4956,947 -11,1535,195
通常出荷日5日目5日目5日目5日目〜5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨
長さ15m30m15m15m30m15m

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト