17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 商品サイズ(mm)

  • 線径(mm)

    ~mm
  • 参考使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シングルジャック ステンレス

通常単価(税別)
11,40114,926特別価格
税込単価
12,54116,419特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

リンクの一方を90度ひねったタイプのチェーン。【特長】・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。【用途】...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

シングルジャック ステンレス:関連画像

シングルジャック ステンレスの外観

シングルジャック ステンレス:関連画像

シングルジャック ステンレス寸法図

品 番 品名 線 径 A寸法 B寸法 仕上げ
SJ120 ステンレス Sジャックチェーン
30m
2.0mm 15.6mm 5.3mm 電解研磨
■破断荷重:25.2kg■参考使用荷重:8.0kg■材質:SUS304
SJ116 ステンレス Sジャックチェーン
30m
1.6mm 12.6mm 4.6mm 電解研磨
■破断荷重:14.8kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:SUS304

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

線径

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A12.6×B4.6
1.6
6.0
1個
A15.6×B5.3
2
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,4019,185
( 10,104 )
5日目
14,92612,100
( 13,310 )
5日目

詳細情報

基本情報

リンクの一方を90度ひねったタイプのチェーン。
【特長】
・電解研磨仕上げを施した美しいチェイン。
【用途】
・サビにくい材質で、水まわりでの使用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シングルジャック ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シングルジャック ステンレス
シングルジャック リール巻チェイン ステンレス
ダブルジャック ステンレス
ダブルジャック リール巻チェイン ステンレス
ショートマンテル ステンレス
ワイドマンテル ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格11,401-6,146 -14,0517,40312,456 -18,293 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜1日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
表面処理電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨電解研磨
長さ30m15m30m15m30m30m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト