17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ショートマンテル ファインカラー

通常単価(税別)
4,4744,570特別価格
税込単価
4,9215,027特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

チェインのピッチが小さなタイプのチェイン。【特長】・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

ショートマンテル ファインカラー:関連画像

ショートマンテルチェーン(ファインカラー)の外観

ショートマンテル ファインカラー:関連画像

ショートマンテルチェーン(ファインカラー)の寸法図

品番 品名 線径 A寸法 B寸法 カラー
lS16NE フアインカラーチェーン15m 1.6mm 5.6mm 2.6mm 白・黒・茶・金
■破断荷重:29.0kg■参考使用荷重:10.0kg■材質:SWRM6

型番リスト

表示件数

表面処理

最小発注数量
1個
1個
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,4743,550
( 3,905 )
5日目
4,4743,550
( 3,905 )
5日目
4,4743,550
( 3,905 )
5日目
4,5703,626
( 3,989 )
5日目

詳細情報

基本情報

チェインのピッチが小さなタイプのチェイン。
【特長】
・鉄チェインの表面に塗膜を固着させたクリアカラーのチェイン。
・強さと美しさを両立させたチェイン。
【用途】
・装飾や軽量物の吊り下げに適している。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショートマンテル ファインカラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショートマンテル ファインカラー
ショートマンテル リール巻チェイン ファインカラー
ワイドマンテル ファインカラー
ワイドマンテル リール巻チェーン ファインカラー
三つ組 リール巻チェーン ファインカラー
ライト リール巻チェイン ファインカラー
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,474-5,024 -6,230 -7,009 -5,1364,543 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6SWRM6
長さ15m15m15m15m15m15m
商品サイズ(mm)A5.6×B2.6A5.6×B2.6A13.2×B6.4A13.2×B6.4A15.0×B5.0A19.3×B5.8×C4.7
線径(mm)1.61.62.62.61.71.3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト