17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サッシュ 鉄

通常単価(税別)
6,75512,162特別価格
税込単価
7,43113,378特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~6日目

金属板をプレス抜きにして繋いだチェーン。【特長】・重量比強度が高いチェイン。【用途】・ダイレクトにビス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

サッシュ 鉄:関連画像

サッシュチェーンの外観

サッシュ 鉄:関連画像

サッシュチェーンの寸法図

品番 品名 板厚 A寸法 B寸法 C寸法 仕上げ
IP14 ユニクロ サッシュチェーン 30m 0.8mm 14.4mm 4.0mm 8.0mm ユニクロ
■破断荷重:132.0kg■参考使用荷重:45.0kg■材質:SPCC
IP12 ユニクロ サッシュチェーン 30m 0.7mm 14.8mm 2.7mm 6.4mm ユニクロ
■破断荷重:110.8kg■参考使用荷重:35.0kg■材質:SPCC
IP10 ユニクロ サッシュチェーン 30m 0.5mm 15.2mm 2.2mm 5.5mm ユニクロ
■破断荷重:67.2kg■参考使用荷重:20.0kg■材質:SPCC

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A15.2×B2.2×C5.5
20
1個
A14.8×B2.7×C6.4
35
1個
A14.4×B4.0×C8.0
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,7555,675
( 6,243 )
1日目
8,7297,602
( 8,362 )
1日目
12,1629,751
( 10,726 )
6日目

詳細情報

基本情報

金属板をプレス抜きにして繋いだチェーン。
【特長】
・重量比強度が高いチェイン。
【用途】
・ダイレクトにビス止めできる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サッシュ 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サッシュ 鉄
サッシュ リール巻チェイン 鉄
サッシュ ステンレス
サッシュ 真ちゅう
サッシュ リール巻チェイン ステンレス
フリクションショートマンテル 鉄
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格6,755-4,236 -14,550 -6,895 -8,754 -12,801 -
通常出荷日1日目〜4日目〜1日目〜1日目〜5日目〜5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SPCCSPCCSUS304C2680RSUS304SWRM6
表面処理ユニクロユニクロ電解研磨キリンス電解研磨クローム
長さ30m15m30m30m15m30m

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト