ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・金属板をプレス抜きにして繋いだもの。・ダイレクトにビス止めでき、重量比強度が高いチェイン。
詳細を確認
サッシュチェーンの外観

サッシュチェーンの寸法図
| 品番 | 品名 | 板厚 | A寸法 | B寸法 | C寸法 | 仕上け |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BP14 | キリンス サッシュチェーン30m | 0.8mm | 14.4mm | 4.0mm | 8.0mm | キリンス |
| キ ニッケル サッシュチェーン30m | 0.8mm | 14.4mm | 4.0mm | 8.0mm | ニッケル | |
| ■破断荷重:126.0kg■参考使用荷重:40.0kg■材質:C2680R | ||||||
| BP12 | キリンス サッシュチェーン30m | 0.7mm | 14.8mm | 2.7mm | 6.4mm | キリンス |
| キ ニッケル サッシュチェーン30m | 0.7mm | 14.8mm | 2.7mm | 6.4mm | ニッケル | |
| ■破断荷重:89.5kg■参考使用荷重:30.0kg■材質:C2680R | ||||||
| BP10 | キリンス サッシュチェーン30m | 0.5mm | 15.2mm | 2.2mm | 5.5mm | キリンス |
| キ ニッケル サッシュチェーン30m | 0.5mm | 15.2mm | 2.2mm | 5.5mm | ニッケル | |
| ■破断荷重:55.6kg■参考使用荷重:15.0kg■材質:C2680R | ||||||
| BP7 | キリンス サッシュチェーン30m | 0.3mm | 13.5mm | 2.7mm | 5.0mm | キリンス |
| キ ニッケル サッシュチェーン30m | 0.3mm | 13.5mm | 2.7mm | 5.0mm | ニッケル | |
| ■破断荷重:19.0kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:C2680R | ||||||
| BP6 | キリンス サッシュチェーン30m | 0.3mm | 12.7mm | 1.8mm | 4.2mm | キリンス |
| キ ニッケル サッシュチェーン30m | 0.3mm | 12.7mm | 1.8mm | 4.2mm | ニッケル | |
| ■破断荷重:19.8kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:C2680R | ||||||
| BP5 | キリンス サッシュチェーン30m | 0.3mm | 5.0mm | 1.3mm | 3.4mm | キリンス |
| キ ニッケル サッシュチェーン30m | 0.3mm | 5.0mm | 1.3mm | 3.4mm | ニッケル | |
| ■破断荷重:18.7kg■参考使用荷重:6.0kg■材質:C2680R | ||||||

水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)

ニッサチェイン
ヘビーリンク 鉄

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ボールチェーン
4.3
ミスミ
紛失防止用ステンレスチエーン
4.4
ミスミ
チエーン ボルト止めタイプ
4.4
水本機械製作所
ステンレスチェーン(SUS304)
4.6通常価格(税別):740円~

トラスコ中山
ステンレスカットチェーン
5通常価格(税別):745円~

トラスコ中山
ユニクロカットチェーン(溶接タイプ)
5通常価格(税別):1,095円~

水本機械製作所
ステンレス ボールチェーン
4.3通常価格(税別):1,290円~

タキゲン製造
チェイン止め金具 B-134
5通常価格(税別):172円~

トラスコ中山
ボールチェーン(ステンレス製)
5通常価格(税別):686円~