17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サッシュ リール巻チェイン 鉄

通常単価(税別)
4,2367,650特別価格
税込単価
4,6608,415特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~5日目

金属板をプレス抜きにして繋いだ商品のチェーン。【特長】・金属板をプレス抜きにして繋いだもの。・ダイレク...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

サッシュ リール巻チェイン 鉄:関連画像

R-IP14外観

品番 リール寸法 リール重量 重量 表面処理
R-IP14 120φ×80mm 100g 64.0g/m ユ二クロ
R-IP12 120φ×80mm 100g 48.0g/m ユ二クロ
R-IP10 120φ×40mm 75g 28.0g/m ユ二クロ

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A15.2×B2.2×C5.5
20
1個
A14.8×B2.7×C6.4
35
1個
A14.4×B4.0×C8.0
45
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,2363,361
( 3,697 )
4日目
5,5644,415
( 4,857 )
5日目
7,6505,774
( 6,351 )
5日目

詳細情報

基本情報

金属板をプレス抜きにして繋いだ商品のチェーン。
【特長】
・金属板をプレス抜きにして繋いだもの。
・ダイレクトにビス止めでき、重量比強度が高いチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・ダイレクトにビス止め可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サッシュ リール巻チェイン 鉄のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サッシュ リール巻チェイン 鉄
サッシュ リール巻チェイン ステンレス
サッシュ 鉄
フリクションマンテル リール巻チェイン 鉄
ユニクロヘビーリンク リール巻チェイン 鉄
サッシュ ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格4,236-8,754 -6,755 -10,642 -8,534 -14,550 -
通常出荷日4日目〜5日目〜1日目〜5日目1日目〜1日目〜
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SPCCSUS304SPCCSWRM6SWRM6SUS304
表面処理ユニクロ電解研磨ユニクロクロームユニクロ電解研磨
長さ15m15m30m15m30m30m
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト