17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

サッシュ リール巻チェイン ステンレス

通常単価(税別)
8,75417,000特別価格
税込単価
9,62918,700特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~6日目

金属板をプレス抜きにして繋いだ商品のチェーン。【特長】・金属板をプレス抜きにして繋いだもの。・ダイレク...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の特長

サッシュ リール巻チェイン ステンレス:関連画像

R-SP14の外観

品番 リ一ル寸法 リ一ル重量 重量 表面処理
R-SP14 120φ×80mm 100g 52.0g/m 電解研磨
R-SP12 120φ×80mm 100g 46.0g/m 電解研磨
R-SP10 120φ×40mm 75g 24.0g/m 電解研磨
R-SP7 120φ×40mm 75g 16.0g/m 電解研磨

型番リスト

表示件数

商品サイズ

(mm)

参考使用荷重

(kg)

最小発注数量
A13.5×B2.7×C5.0
8
1個
A14.8×B2.7×C6.4
70
1個
A14.4×B4.0×C8.0
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,7546,947
( 7,642 )
6日目
14,14711,672
( 12,839 )
5日目
17,00013,945
( 15,340 )
5日目

詳細情報

基本情報

金属板をプレス抜きにして繋いだ商品のチェーン。
【特長】
・金属板をプレス抜きにして繋いだもの。
・ダイレクトにビス止めでき、重量比強度が高いチェイン。
・チェインが縺れないようドラムに巻き取っている。
【用途】
・ダイレクトにビス止め可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サッシュ リール巻チェイン ステンレスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サッシュ リール巻チェイン ステンレス
サッシュ リール巻チェイン 鉄
サッシュ ステンレス
サッシュ 鉄
サッシュ 真ちゅう
リンクCタイプ リール巻チェイン ステンレス
メーカーニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェインニッサチェイン
通常価格8,754-4,236 -14,550 -6,755 -6,895 -6,186
通常出荷日5日目〜4日目〜1日目〜1日目〜1日目〜5日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質SUS304SPCCSUS304SPCCC2680RSUS304
表面処理電解研磨ユニクロ電解研磨ユニクロキリンス電解研磨
長さ15m15m30m30m30m15m
よく一緒に購入される商品

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト